Tronçonneuses découpeuses thermiques
Afficher la gamme de tronçonneuses thermiques polyvalentes et faciles à démarrer pour la découpe de la maçonnerie, du métal et du béton jusqu'à une épaisseur de 150 mm (6”)

Tronçonneuse thermique DSH-X
Réussissez 100% de vos démarrages grâce au starter intégré de la tronçonneuse thermique DSH-X
Idéale pour la découpe de béton, asphalte ou canalisations.
Notre tronçonneuse thermique DSH-X est synonyme de précision, résistance et durabilité. Compacte et légère, offrant différentes profondeurs de coupe dans le béton comme dans le métal, vous pourrez réaliser vos découpes à pleine puissance !
Une tronçonneuse thermique pour optimiser vos découpes
Précision
Travaillez minutieusement avec la tronçonneuse thermique à béton DSH-X grâce au mode de découpe à ras, adapté aussi pour les chariots.
Résistance et durabilité
Attaquez sans effort les matériaux les plus durs, comme le béton ou l'asphalte.
Profitez d’une filtration unique qui allonge de 30% la durée de vie de votre découpeuse.
Des tronçonneuses thermiques tout terrain
Notre gamme de tronçonneuses thermiques DSH-X s'adapte aux exigences de nombreux professionnels du bâtiment et des travaux publics.
Coupez tous les matériaux, même les plus durs
Ces tronçonneuses thermiques à disque polyvalentes s'attaquent sans effort aux dalles de béton, aux bordures, aux briques, à l'asphalte ou aux canalisations. Leurs moteurs thermiques à deux temps offrent toute la puissance nécessaire pour pratiquer des ouvertures dans les murs, ou bien encore des tranchées et saignées dans les sols et les routes.
Opérez tous les types de découpe
Les tronçonneuses thermiques Hilti tout terrain sont indiquées aussi bien pour les coupes humides et sèches.
De nombreuses innovations pour une découpe pratique et performante
Démarrage facile grâce au système easy start
Démarrez votre tronçonneuse en un clin d’œil grâce au starter intégré easy start - fonctionne aussi bien par temps froid que par temps chaud.
Amorcez, positionnez l'interrupteur sur marche, tirez sur la corde et découpez.
La réussite de vos démarrages est 100 % garantie.
Mode découpe à ras avec une précision de pointe
Notre système de découpe à ras assure une qualité et une précision de coupe inégalées.
Votre tronçonneuse béton peut être posée sur un chariot spécialement adapté à ce type de découpe.
Travaillez avec précision tout en minimisant vos efforts. Le carter de protection est là pour renforcer votre sécurité.
Filtration haute qualité conçue pour durer
Nos découpeuses et tronçonneuses DSH-X intègrent un système de filtration cyclonique qui rejette les fragments et les particules de poussières afin d'éliminer les risques d'endommagement du moteur.
Tension automatique de la courroie pour un meilleur rendement
Nos tronçonneuses thermiques sont équipées d’un système de tension automatique de la courroie pour vous assurer un meilleur rendement.
Gagnez 30 % en termes de performance et de durée de vie.
Des travaux de découpe optimisés et rentables
Augmentez votre productivité
Les technologies performantes de nos tronçonneuses thermiques vous permettent de gagner un temps précieux.
Vous gagnez en efficacité et en productivité !
Assurez la satisfaction de vos clients
Ces découpeuses et tronçonneuses thermiques haute qualité combinent précision et puissance.
De quoi offrir une découpe toujours parfaite et garantir la satisfaction de vos clients.
Rentabilisez votre matériel
Notre gamme d'outils de découpe est conçue pour durer. Nos tronçonneuses vous offrent une durée de vie jusqu’à 30 % supérieure aux standards.
Un choix rentable pour vos travaux et chantiers.

Maintenance facile de votre DSH
Comment entretenir votre tronçonneuse thermique
Un kit d’entretien complet est proposé (en option) avec la découpeuse DSH-X Hilti. Il comprend deux filtres, 5 cordes, une bougie et un filtre à essence. Changez facilement et rapidement la corde de démarrage et le filtre à l'aide d'une clé unique.
Et grâce à la jauge transparente, vous vérifiez simplement et à tout moment le niveau d'essence.
Visionnez nos vidéos tutorielles pour réaliser vous-même la maintenance de vos tronçonneuses thermiques.