Fermeture exceptionnelle les 18 et 19 décembrede tous nos Hilti stores, à l'exception de Poitiers, Metz, Lille et Cannes.Consulter la liste de nos Hilti Stores
DécoupeusesBéton

Découpez davantage

Personne utilisant une découpeuse Hilti pour couper du béton
DÉCOUPEZ JUSQU'À 150 mm

Béton

Découpez jusqu’à 150 mm dans le béton grâce à la DSH 900‑22 et sa lame de 360 mm.
Personne utilisant une découpeuse Hilti pour couper des briques
SUR MESURE

Maçonnerie

La découpe des briques n'a jamais été aussi facile avec nos découpeuses sans-fil DSH 600-22 et DSH 700-22.
Personne utilisant une découpeuse Hilti pour couper de l'asphalte
PUISSANCE

Asphalte

Obtenez jusqu’à 20 % de puissance en plus avec les nouveaux modèles de découpeuses à batterie DSH 700-22.
Personne utilisant une découpeuse Hilti pour couper un tube de métal
SÉCURITÉ

Métal

Pour des découpes plus sûres, utilisez notre disque SPX extra durable.
Personne utilisant une découpeuse Hilti pour couper du béton
DÉCOUPEZ JUSQU'À 150 mm

Béton

Découpez jusqu’à 150 mm dans le béton grâce à la DSH 900‑22 et sa lame de 360 mm.
Personne utilisant une découpeuse Hilti pour couper des briques
SUR MESURE

Maçonnerie

La découpe des briques n'a jamais été aussi facile avec nos découpeuses sans-fil DSH 600-22 et DSH 700-22.
Personne utilisant une découpeuse Hilti pour couper de l'asphalte
PUISSANCE

Asphalte

Obtenez jusqu’à 20 % de puissance en plus avec les nouveaux modèles de découpeuses à batterie DSH 700-22.
Personne utilisant une découpeuse Hilti pour couper un tube de métal
SÉCURITÉ

Métal

Pour des découpes plus sûres, utilisez notre disque SPX extra durable.

    Performance et sécurité

    Photo produit de la découpeuse sans fil DSH 600-22 avec une batterie Nuron et un disque Ultimate
    Label Active Torque Control (ATC) gravé sur une découpeuse

    Système anti-torsion (ATC) 3D

    La scie s’arrête en moins d’une seconde après le relâchement pour une sécurité maximale.

    Disque de tronçonneuse en plein découpage d'un bloc de béton

    Frein de disque rapide

    Arrête le disque de la découpeuse en moins de 4 secondes après avoir relâché la gâchette.

    Personne coupant une brique avec la découpeuse et liée au réservoir d'eau DWP 15-22

    Coupe pratiquement sans poussière

    La pompe à eau DWP 15-22 limite la poussière aux niveaux autorisés.

    Disque Ultimate d'une découpeuse Hilti

    Une meilleure autonomie

    Jusqu’à 30 % de travail en plus par charge grâce à nos lames pour batterie, comparées aux lames à essence.

    Économisez plus d’une tonne d’émissions de CO2 par an avec la DSH 600-22 sans-fil.
    BATTERIE OU THERMIQUE ?
    Choisissez la source d’alimentation la plus adaptée
    BATTERIE
    Ce que vous pouvez faire avec 2x2 batteries*

    Jusqu’à
    22
    Coupes de bordures

    Jusqu'à
    95
    Coupes d’armatures

    Thermique
    Quand utiliser le thermique ?

    Plus de 2 réservoirs d'essence / jour
    Passez au filaire

    * Basé sur des tests internes avec :

    Découpeuses à batterie DSH 600-22 ATC et DSH 700-22 ATC. Les chiffres présentés sont basés sur l’utilisation de 2x2 batteries B 22-290 Nuron et d’une lame SPX Universal A de 300 mm. Pour les bordures, la hauteur était de 300 mm et la largeur de 100 mm. Pour les barres d’armature, des barres d’armature de 16 mm (taille 5) ont été utilisées. Les conditions du chantier, telles que la température, l’humidité, les niveaux de poussière et les matériaux sur lesquels on travaille, peuvent affecter considérablement la quantité maximale de travail possible avec une seule charge de batterie.

    «Avec les découpeuses sans fil Nuron, plus de mélange de carburant ou de câbles sectionnés. Je gagne en puissance et en productivité.»

    Agrandissez votre parc d’outils

    FAQ | Questions fréquentes

    Achetez maintenant

    (1) Chiffre de 2024

    (2) Garantie de 20 ans contre tout défaut de fabrication ou de matériau : La décision de réparer ou de remplacer l’outil, ou de rembourser le prix d’achat de l’outil, dans le cas où les pièces de rechange ne seraient pas disponibles, est laissé à la seule discrétion de Hilti. Les droits légaux impératifs du client en matière de garantie demeurent applicables.

    (3) Couverture sans frais : Sauf indication contraire figurant dans la documentation jointe aux produits Hilti, la garantie de Hilti est limitée aux défauts survenus dans les douze (12) mois suivant la livraison des pièces et produits.

    Veuillez noter que les dommages résultant d’un usage abusif ou d’une utilisation non conforme au manuel d’utilisation de l’outil ne sont pas couverts et seront facturés. Les consommables suivants sont exclus de la période de couverture sans frais et leur réparation ou remplacement sera à la charge du client : pistons, amortisseurs et clips-ressorts pour outils à poudre, systèmes de lanceur et filtres pour scies à essence, filtres pour aspirateurs, mâchoires hydrauliques, lames et matrices pour outils hydrauliques. Cette liste n’est pas limitative, et peut être mise à jour par Hilti. Nous vous invitons à contacter le Service Client de Hilti pour toute information complémentaire.

    (4) Délai de réparation de 3 jours : L’obligation principale de Hilti résidant dans la réparation de l’outil et non dans le temps alloué à celle-ci, Hilti s’efforcera de vous retourner vos outils dans le délai indiqué de trois (3) jours, sans que ces délais ne soient garantis. Dès lors, toute réclamation en cas de durée de réparation plus longue est exclue. Hilti ne saurait être tenue responsable des dommages ou pertes causés par une livraison tardive de l’outil réparé.

    Équipez vous d'une nouvelle découpeuse