Scie cloche universelle
New product UltimateArticle #r11942132
Scie cloche au carbure haute performance pour couper les cloisons sèches et la maçonnerie
- Type de scie à trou: Scie cloche universelle
- Matériau support: Maçonnerie, Cloison sèche, Brique
- Fonction: Forage
Partager
Nos clients ont également recherché trépan ou scie cloche
Caractéristiques
- Dents entièrement en carbure - découpe plus rapide et durée de vie jusqu’à 10 fois plus longue que les scies cloches métal
- Fentes ouvertes – meilleure visibilité lors de la découpe et enlèvement facile des déchets de matériaux
- Polyvalent – les dents en carbure signifient que vous pouvez découper des trous plus rapidement dans la plupart des matériaux de construction usuels en utilisant la même scie cloche
- Disponible avec mèche de centrage dédiée – la mèche de centrage à pointe en carbure de tungstène (TCT) simplifie le centrage et améliore le guidage dans la maçonnerie et d’autres matériaux durs
Applications
- Découpe de trous pour les installations électriques ou de plomberie dans les cloisons sèches, le bois, le plastique, la maçonnerie et les tuiles
- Découpe de trous dans les cloisons sèches pour têtes de sprinkler
- Découpe de trous pour passages de câbles/tuyauteries
- Découpe de trous pour les prises de courant et les dispositifs électriques
- Remarque : les scies cloches doivent toujours être utilisées avec un mandrin et une mèche de centrage compatibles