Nouveau
Mandrin avec mèche de centrage pour scie cloche au carbure
Mandrin pour scies cloches 110mm carbide #2279308
Mandrin avec mèche de centrage pour scies cloches au carbure Ultimate
- Type de scie à trou: Scie cloche au carbure
- Matériau support: Divers matériaux, Métal, Acier inoxydable, Cloison sèche, Bois, Plastique, Fonte
- Fonction: Forage
ultimate
Les clients ont également recherché mandrin porte-mèche or mandrin pour scie cloche.
Choisir une option
Type de scie à trou
- Scie cloche au carbure
Diamètre
- 7 mm
Longueur utile
- 60 mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
38,10 EUR
38,10 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Type de scie à trou
Scie cloche au carbure
Matériau support
Divers matériaux, Métal, Acier inoxydable, Cloison sèche, Bois, Plastique, Fonte
Fonction
Forage
Extrémité de connexion
Jarret hex
Diamètre
7 mm
Catégorie de produit
Ultimate
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Conçu pour les métaux les plus durs – mèche de centrage en acier cobalt haute vitesse (HSS-Co) pour un centrage plus simple et un guidage plus fluide
- Changements rapides de mèche – montage de la mèche de centrage sur l'arbre de la scie cloche en un clic
Applications
- Découpe de trous avec les scies cloches au carbure SPX Ultimate