Niveau laser rotatif extérieur PR 2-HS A12
Laser rotatif pour les applications de nivellement horizontal du béton, de transfert/vérification des hauteurs et d'excavation
- Précision: ±0.5 mm à 10 M
- Plage de fonctionnement avec récepteur laser (diamètre): 2 - 600 M
- Classe laser: < 4.85 mW, 620-690 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Les clients ont également recherché laser rotatif, laser, lasermetre, niveau laser or mire.
Données techniques
Précision
±0.5 mm à 10 M
Plage de fonctionnement avec récepteur laser (diamètre)
2 - 600 M
Classe laser
< 4.85 mW, 620-690 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Plage d'auto-alignement à température ambiante
± 5 °
Vitesse
300 tr/min
Plage de température de fonctionnement
-20 - 50 °C
Durée de fonctionnement maximale
16 h
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Simplicité d’utilisation : un seul bouton par fonction
- Construit pour durer - Conçu selon les normes militaires américaines (MIL-STD-810G) avec protection sur la tête de l'outil, quatre poignées amortissant les chocs et un boîtier protégé IP66 pour maintenir la précision du laser dans des conditions difficiles sur les chantiers
- La batterie au lithium-ion, dotée de la technologie unique CPC (Cordless Power Care) pour une puissance de sortie durable, se recharge en moins de 35 minutes
- Détection rapide du faisceau grâce à une très grande fenêtre de réception (12 cm) sur le capteur
- Laser à haute luminosité offrant une excellente visibilité, même en plein jour
Applications
- Excavations
- Nivellement des coffrages et coulage du béton
- Transfert et contrôle des hauteurs de référence
- Réalisation de pentes
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.
Services

Service de réparation HILTI
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge

Fleet Management
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
- Vérification de la précision des outils conformément aux normes du fabricant correspondant à une déclaration de conformité selon la norme ISO/IEC 17050-1
LifeTime Services
- 2 ans de réparation gratuite à compter de la date d'achat, incluant pièces d'usure, expédition et main d'œuvre