Fermeture exceptionnelle les 18 et 19 décembre desHilti stores, à l'exception de Marseille, Poitiers, Metz, Lille et Cannes.Consulter la liste de nos Hilti Stores

Cheville de plafond en béton DBZ

Cheville éclair économique pour les applications de scellement dans le béton

  • Configuration de la tête: Tête plate
  • Conditions environnementales: Conditions intérieures et sèches
  • Agréments / rapports de test: ETA, Feu

Les clients ont également recherché chevilleinviolableindémontablepermanente or éclair.

Choisir une option

Taille de la cheville
  • 6 mm
Longueur de la cheville
  • 40 mm
  • 71 mm
Conditionnement
  • 100 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 128,00 EUR

Données techniques

Configuration de la tête
Tête plate
Conditions environnementales
Conditions intérieures et sèches
Agréments / rapports de test
ETA, Feu
Matériau, corrosion
Acier au carbone, zingué
Type de fixation
Pose au travers

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Fixation traversante simple et rapide
  • Pose par enfoncement au marteau, aucun outil de pose nécessaire
  • Pose fiable grâce à un simple contrôle visuel
  • Eprouvé et réputé

Applications

  • Suspensions au plafond en béton, par ex. brides en acier, pattes perforées, lattes en bois, câbles de suspension

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.