Cheville à expansion femelle HKD-SR SS316
New product
Premium
Article #r1102
Cheville à expansion femelle - pose avec outil - résistant à la corrosion pour utilisation en extérieur (acier inoxydable)
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Matériaux support: Béton (fissuré), Béton (non fissuré)
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Nombreuses tailles disponibles – vous pouvez utiliser le même type de cheville à expansion femelle pour une grande variété de pièces à fixer
- Contrôle visuel pour vérifier que la pose est correcte avec l'outil de pose Hilti
- Possède une collerette pour une pose précise à ras de la surface quelle que soit la profondeur du trou
- Cheville à expansion femelle en acier inoxydable pour une meilleure protection contre la corrosion
Applications
- Charges moyennes avec écrous et tiges filetées, par exemple les systèmes de suspension pour tubes, les gaines d'aération, les circuits d'aspersion anti-incendie, etc.
- Fixations par points multiples en zone de béton fissuré ou fixations unitaires en zone de béton non fissuré
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image