Commandez sans compteAchat rapide et sécurisé en 2 étapesEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Expansion « intelligente » par paliers permettant une pose facile et correcte même dans des matériaux durs
  • Disponible dans plusieurs tailles pour plus d'applications
  • Contrôle visuel pour vérifier que la pose est correcte avec l'outil de pose Hilti
  • Possède une collerette pour une pose précise à ras de la surface quelle que soit la profondeur du trou
  • Faible profondeur de perçage (25 mm)
Applications
  • Charges moyennes avec écrous et tiges filetées, par exemple les systèmes de suspension pour tubes, les gaines d'aération, les circuits d'aspersion anti-incendie, etc.

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance