Cheville plastique à vis HRD-HR
Cheville cadre HRD-HR 10x80 #423889
Cheville plastique prémontée pour béton et maçonnerie avec vis hautement résistante à la corrosion (acier inoxydable A4, tête hexagonale)
- Configuration de la tête: Tête hexagonale
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A2, Acier Inoxydable, A4
Les clients ont également recherché Cheville, plastique, ATE, fenêtre or isolant.
Choisir une option
Taille de la cheville
- 10 mm
Longueur de la cheville
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 140 mm
Conditionnement
- 50 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
50
Prix net HT
334,50 EUR
6,69 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Configuration de la tête
Tête hexagonale
Agréments / rapports de test
ETA, Feu
Matériau, corrosion
Acier Inoxydable, A2, Acier Inoxydable, A4
Taille de la clé
13 mm
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Polyvalence imbattable – grâce à la profondeur d'implantation flexible (homologuée à 50 mm et 70 mm), ces chevilles en plastique conviennent à une vaste gamme de fixations et de matériaux supports
- Plus grande résistance à la corrosion – vis en acier inoxydable pour l'utilisation dans des environnements modérément corrosifs (autres types de vis également disponibles)
- Gain de temps sur le chantier – ces chevilles en plastique pour béton sont livrées prêtes à l'emploi avec la vis prémontée dans la cheville murale
- Documentation complète disponible – consultez la fiche technique pour obtenir des données essentielles de charge, résistance, conception et installation.
Applications
- Façades pare-pluie/ventilées – fixation de consoles de montage de façade sur béton et maçonnerie
- Métallurgie – fixation de mains courantes, balustrades, rampes, barreaux de fenêtres et autres éléments métalliques architecturaux sur béton et maçonnerie
- Adaptée à la fixation de pièces jusqu'à 150 mm d'épaisseur (longueur de cheville disponible de 60 à 200 mm)






