Boulon à bascule HTB-2
New product
Standard
Article #r8866292
Cheville à bascule pour cloisons creuses pour la fixation de charges plus lourdes sur les blocs de béton, la maçonnerie et les cloisons sèches
- Composition du matériau: Plastique, Acier, zingué
- Catégorie de produit: Standard
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Capacité de charge supérieure – les boulons à bascule font partie des options de fixation les plus solides pour les cloisons creuses, voir la fiche technique pour plus de détails
- Pratique et économique – ces chevilles à bascule en nylon constituent une solution économique pour la fixation sur cloisons creuses, notamment lorsque vous ne pouvez accéder qu'à un seul côté de la cloison
- Permet des modifications futures – le point de fixation reste dans la cloison même après le dévissage de la pièce à fixer
- Conception facilitant l'installation – de nombreuses caractéristiques de conception, notamment un mécanisme à ressort et des dents anti-rotation, vous aident à installer ces chevilles correctement et rapidement à chaque fois
Applications
- Ancrage sur cloisons sèches et cloisons de blocs creux (épaisseur max. de 92 mm)