Clou d'isolation HTS T-Save
New product
Standard
Article #r3366649
Clou d'isolation économique et rapide avec homologation ATE pour fixer la plupart des matériaux isolants sur le béton et la maçonnerie
- Matériaux support: Maçonnerie pleine, Maçonnerie (creux), Béton (dur), Béton (aéré), Béton (souple)
- Principe de fonctionnement: Cheville à frapper
- Diamètre de la mèche: 8 mm
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Fixation d'isolant rapide – ces clous ne nécessitent qu'un forage minimal et une percussion réduite de moitié, ce qui vous permet de gagner du temps pour chaque panneau installé
- Polyvalence imbattable – ce clou vous permet de fixer pratiquement tous les matériaux d'isolation (60 à 260 mm d'épaisseur) au béton et à la maçonnerie
- Finition de haute qualité – conçu spécialement pour vous aider à créer une façade durable
- Livré prêt à l'installation – clou pré-assemblé avec contrôle précis de la force de percussion pour gagner du temps sur le chantier
Applications
- Fixation de tous types d'isolation courants d'une épaisseur de 60 à 260 mm sur le béton et la maçonnerie
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image