Cheville chimique HIT-HY 200-A
New productArticle #r4803
Résine hybride à injection très haute performance disposant des homologations pour la liaison des fers d'armature et pour l'ancrage de charges lourdes
- Matériaux support: Béton (fissuré), Béton (non fissuré)
- État du matériau support: Humide, Sec
- Agréments / rapports de test: DIBt, ETA, Feu, Rapport ICC-ES (béton), Sismique
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Nettoyage non nécessaire des trous grâce à la nouvelle tige verrou HIT-Z
- Nettoyage automatique du trou avec les mèches creuses TE-CD et TE-YD en combinaison avec les aspirateurs Hilti
- Répond aux exigences des homologations les plus strictes ICC-ES et ATE C2 pour les applications sismiques
- Temps de travail optimisé pour le chevillage
- Utilisable dans du béton fissuré et non fissuré avec toutes les tiges d'ancrage et barres d'armature
Applications
- Fixation de structures métalliques (p. ex. colonnes et poutres métalliques)
- Ancrage de structures secondaires en acier (exemple : grilles, garde-corps, barrières anti-bruit)
- Ancrage de barrières de sécurité, de balustrades, de cage d'escaliers d'urgence
- Protection antisismique / renforcement et contreventement de bâtiments en béton
- Connexions structurelles / connexions avec reprise de fer à béton
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image