Tige d'ancrage HIT-Z

Tige d'ancrage HIT-Z M16x175 #2018417

Tige d'ancrage très haute performance pour les résines époxy / hybrides à injection (acier au carbone)

  • Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
  • Diamètre de la mèche: 18 mm
  • Longueur de filetage utilisable: 51 mm

Les clients ont également recherché TigeFiletéeSafesetnettoyage or verrou.

Données techniques

Matériau, corrosion
Acier au carbone, zingué
Diamètre de la mèche
18 mm
Longueur de filetage utilisable
51 mm
Logiciel PROFIS
Oui
Agréments / rapports de test
ETA, Rapport ICC-ES (béton), Sismique

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Convient pour des charges très élevées dans le béton fissuré et les applications sismiques conformément aux agréments ICC-ES et ATE C2
  • Nettoyage du trou inutile (au-dessus de 5 °C / 41 °F) avec le système HIT-HY 200
  • Solution sûre et rentable grâce à la suppression de l'étape de nettoyage du trou
  • Profondeur d'implantation variable pour une utilisation totale de la capacité de la cheville
  • Marquage de la tête pour une vérification facile de la longueur de la tige même après l'installation

Applications

  • Fixations dans le béton fissuré et non fissuré avec le système Hilti HIT-HY 200
  • Applications d'ancrage sismiques (exemple : contreventement de bâtiments en béton armé)
  • Fixation de structures métalliques (p. ex. colonnes et poutres métalliques)
  • Ancrage de structures secondaires en acier (exemple : grilles, garde-corps, barrières anti-bruit)
  • Ancrage de barrières de sécurité, de balustrades, de cage d'escaliers d'urgence.

Vidéos produits