Commandez sans compteAchat rapide et sécurisé en 2 étapesEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Productivité accrue - temps de perçage diminué et moins d'opérations que pour la pose d'une cheville classique
  • Tête hexagonale à rondelle intégrée pour une finition soignée des poses au travers
  • Installation sûre et fiable sans clé dynamométrique
  • 3 profondeurs d’implantation pour une flexibilité maximale
  • Homologation abZ (DiBt) pour une réutilisation dans le béton frais pour des installations temporaires - système réutilisable 100 % homologué avec gabarits pour tous les diamètres disponibles (8,10, 14 mm)
Applications
  • Garde-corps et mains courantes
  • Coffrage et tirant-poussant
  • Applications temporaires
  • Fixation de rails et consoles
  • Installation de systèmes de stockage et de racks

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance