Commandez sans compteAchat rapide et sécurisé en 2 étapesEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Système sans fil, très pratique – jusqu'à 10 fois plus rapide qu'une fixation par perçage avec moins de vibrations
  • Tige thermorésistante entièrement striée assurant une fixation fiable dans l'acier
Applications
  • Raccords filetés (ex : traverses, équerres à renfort) sur l'acier
  • Pour l'acier ayant une résistance maximale de 450 N/mm²
  • Demandez un avis technique pour une utilisation avec des résistances d'acier plus élevées, dans le cas de fixations avec écartement ou d'exposition aux vibrations

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance