Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Système de fixation d'isolant jusqu'à cinq fois plus rapide que les méthodes traditionnelles
  • Convient pour isolant de 20 à 200 mm d'épaisseur
  • Clou ultraperformant avec une dureté élevée – enfoncement optimal dans le béton avec des meilleurs taux d'adhérence et de retenue
  • Solution en une étape pour un excellent rendement thermique – aucun capuchon requis
  • Aucun trou dans la tige de l'élément de fixation - permet d'éviter la pénétration de la moisissure et de l'humidité dans le matériau isolant
Applications
  • Fixation de laine minérale, EPS, XPS, PIR, PUR, panneaux à revêtement en laine de bois et en fibre-ciment dans les bétons légers et durs, la maçonnerie et l'acier
  • Fixation d'isolant sur les plafonds et les murs
  • Isolation pour façades ventilées légères
  • Isolation du mur périphérique du sous-sol
  • Convient pour les applications d'isolation non-ETICS

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance