Support de collier de serrage avec clou X-ECT U22
Embase d'attache câble X-ECT UV U22 #288313
Étrier attache-câble avec clou préassemblé ultraperformant pour la fixation de câbles sur le béton dur à l'aide de cloueurs à poudre
- Application: Fixations câbles, Fixation de gaines
- Matériau: Polyamide (PA), Sans halogène, Sans silicone, Résistance au feu selon EN 60695-2-11 à 650 °C, Résistance au feu selon CEI 60695-2-11 à 650 °C, Résistance au feu selon VDE 0471 partie 2-11 à 650 °C, Résistance aux UV (bonne)
- À utiliser avec (outils): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
ultimate
Les clients ont également recherché Attache rislan, Attache polyvalente, fix ring, clipelec or cable.
Choisir une option
Capacité du câble (câble de 10 mm)
- 0
Conditionnement
- 100 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
100
Prix net HT
73,00 EUR
0,73 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Application
Fixations câbles, Fixation de gaines
Matériau
Polyamide (PA), Sans halogène, Sans silicone, Résistance au feu selon EN 60695-2-11 à 650 °C, Résistance au feu selon CEI 60695-2-11 à 650 °C, Résistance au feu selon VDE 0471 partie 2-11 à 650 °C, Résistance aux UV (bonne)
À utiliser avec (outils)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Matériaux support
Béton (souple), Béton (dur), Maçonnerie (brique d'argile pleine), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire)
Agréments
CSTB, UL
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec
Catégorie de produit
Ultimate
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Système sans fil, très pratique - jusqu'à 10 fois plus rapide qu'une fixation par perçage avec moins de vibrations
- Solution pratiquement exempte de poussière pour la fixation au-dessus de la tête
- Les barres d'armature ne compromettent en rien à la qualité de la fixation.
- Ne contient ni halogène ni silicone
- Tête intégrée pour une fixation fiable de haute qualité
Applications
- Fixation de câbles électriques et conduits de câbles sur le béton
- Fixations de conduits d'eau ou de chauffage sur le béton