Taraud HSS-TB
Taraud HSS TB M6 #2113242
Taraud pour le taraudage dans l'acier ≤700 N/mm², taraudages conformes à DIN 371
- Catégorie de produit: Premium
- Extrémité de connexion: Jarret lisse
- DIN: DIN 371
premium
Les clients ont également recherché Pas-de-vis, Filetage, Métal or Tarauder.
Choisir une option
Diamètre
- 3 mm
- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
Longueur
- 50 mm
- 57 mm
- 61 mm
- 72 mm
- 80 mm
- 88 mm
- 99 mm
Longueur utile
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
18,90 EUR
18,90 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Catégorie de produit
Premium
Extrémité de connexion
Jarret lisse
DIN
DIN 371
Diamètre
6 mm
Longueur
72 mm
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Solution efficace pour le taraudage lors de la pose de pointes de vis sur une surface métallique
- Utilisé dans les mandrins à tige lisse pour obtenir des taraudages conformes à DIN 371
Applications
- Taraudages dans l'acier ≤700 N/mm²
- Taraudage dans l'acier jusqu'à 700 N/mm²