Disque diamant universel SPX-SL
Disques à tronç. EQD SPX-SL125 (2) univ #2118046
Disque diamant Ultimate à technologie Equidist pour le rainurage dans différents matériaux support
- Type d'outil: Rainureuse
- Matériau support: Maçonnerie, Béton, Béton (armé)
- Catégorie de produit: Ultimate
ultimate
Les clients ont également recherché Disque rainurage, Rainurer, Disque diamant performance, rainurage disque universel or rainurage diamant.
Données techniques
Type d'outil
Rainureuse
Matériau support
Maçonnerie, Béton, Béton (armé)
Catégorie de produit
Ultimate
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Sec
Hauteur du segment
10 mm
Largeur du segment
2.5 mm
Alésage
22.23 mm
Diamètre du disque
125 mm
Épaisseur de la lame/du disque
1.5 mm
Hauteur de segment utilisable
8 mm
Nombre de segments
10
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Technologie Equidist pour une vitesse de rainurage et des performances supérieures
- Conçu pour la découpe de matériaux les plus divers, même dans les conditions les plus dures
- Système de perforations complexes assurant le refroidissement constant du disque acier et contribuant à renforcer la rigidité, la stabilité de rainurage et la durée de vie
- Acier épais et technologie de soudage au laser pour une fiabilité et une sécurité accrues
- Renouvellement de commande facilité – il suffit de scanner le code QR sur le disque afin de commander facilement de nouveaux disques ou de vérifier le matériau support et le type d'outil prévus pour votre disque
Applications
- Rainurage dans une large gamme de matériaux (usage universel) pour les conduits de câbles et tuyaux des installations électriques, de plomberie, de chauffage et de climatisation
- Utilisation avec les rainureuses Hilti