Couronne de forage de perforateur TE-Y-BK SDS Max
Couronne de forage TE-Y-BK 45/290 #2006301
Couronne de forage de perforateur SDS Max (TE-Y) pour la découpe de trous dans le béton
- Extrémité de connexion: TE-Y (SDS Max)
- Matériau support: Béton, Brique, Maçonnerie, Calcaire
- Fonction: Perçage à percussion, Forage sans percussion
ultimate
Les clients ont également recherché Mèche, foret béton, sds, trepan béton or Meche de forage.
Choisir une option
Diamètre
- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 68 mm
- 82 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
Longueur
- 290 mm
- 550 mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
337,00 EUR
337,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Extrémité de connexion
TE-Y (SDS Max)
Matériau support
Béton, Brique, Maçonnerie, Calcaire
Fonction
Perçage à percussion, Forage sans percussion
Parties du système
Non
Diamètre
45 mm
Longueur
290 mm
Longueur utile
170 mm
Catégorie de produit
Ultimate
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Perçage à sec
- Perçage pratiquement sans poussière grâce au récupérateur de poussière TE DRS-Y en option pour les perforateurs-burineurs avec emmanchement TE-Y
- Encastrement et perçage faciles dans la maçonnerie
- Géométrie des couronnes améliorée, pour une durée de vie 20 % plus longue
- Perçage pratiquement sans poussière et plus rapide grâce au système TE DRS-Y
Applications
- Découpe pour boîtes d'encastrement électrique
- Transpercements pour les canalisations d'eau, la ventilation et d'autres services publics