Image alt text (optional)

Systèmes de détection

Solutions de détection d'objets cachés dans les murs, les sols et les plafonds

Logiciel Profis Detection Office

Logiciel de détection

Utilisez notre logiciel PROFIS Detection afin de réaliser une analyse plus détaillée de vos données scannées.

Plus d’informations sur PROFIS Detection
Scanner à béton Hilti PS 1000

Pourquoi utiliser les systèmes de détection Hilti

Il est souvent difficile de savoir ce qui se trouve sous la surface d'un sol, d'un plafond ou d'un mur lorsqu'on travaille sur un chantier.

Plus d’informations
Scanner à béton PS 85

Applications types des systèmes de détection

Découvrez comment utiliser des scanners à béton et des systèmes de détection sans fil sur vos chantiers.

Plus d’informations sur les applications types
Système de détection Hilti

Le système de détection qu'il vous faut

Trouvez le scanner à béton qui convient le mieux à votre projet, que ce soit pour détecter des fers d'armature ou déterminer la localisation de multiples objets.

Bien choisir son système de détection
Services d'analyse de scan Profis Detection

Services

Hilti vous aide à analyser les scans de béton effectués avec les systèmes de détection Hilti PS 250 Ferroscan et Hilti PS 1000 X-Scan. Il vous suffit de contacter votre équipe locale Hilti.

Plus d'informations sur nos services
Formation à la détection dans les structures béton par Hilti

Formations détection

L’objectif de cette formation est de comprendre les technologies radar et induction magnétique utilisées dans le cadre de tests non destructifs dans les structures béton et de pouvoir réaliser des scans et les analyser selon vos applications.

En savoir plus sur nos formations en détection