- Accueil
- Solutions
- Solutions clients
- Centre d'expertise technique
- Systèmes de détection
- Applications types - Systèmes de détection

Utilisation de détecteurs et d'appareils d'auscultation du béton
Applications types pour les appareils de détection
Il n'est pas rare de heurter un objet encastré lors de travaux sur un chantier.
Nos systèmes de détection Hilti sont conçus pour localiser des tuyaux, des câbles sous tension ou des fers d'armature, et les préserver lors des forages, carottages, sciages ou autres découpes.
Les systèmes de détection de notre gamme sans fil résistent aux chocs, à la poussière et à l'eau. Ils sont conçus pour les tâches suivantes :
- Localisation d'objets métalliques ou non métalliques enfouis dans le béton, les briques, la maçonnerie
- Contrôle non destructif de la structure : estimation de la profondeur, localisation de l’armature, diamètre des fers
- Tuyaux : recherche de tuyaux métalliques et dans d'autres matériaux, comme le plastique, PVC, chauffage au sol
- Câbles sous tension : localisation des gaines électriques
- Autres objets : détection de bois, d'armatures métalliques en acier, de câbles de post-tension (câbles PT), câble de pré-contrainte (tendons PC), de poutres en béton, etc.
- Soutien pour le diagnostic de structure : vous pouvez sur de grandes surfaces, localiser l’armature et les différents éléments encastrés dans le béton. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les structures d'envergure, comme les ponts ou les tunnels
- Localisation des points de sortie des mèches, mesure de la longueur des mèches et des angles de forage
Vous pouvez ainsi installer des ancrages et des fers d'armature correctement, en préservant les éléments déjà existants et éviter de détériorer vos mèches.
Analyse structurelle non destructive
Notre système Ferroscan PS 300 a été spécialement conçu pour réaliser des inspections de fers d'armature et des analyses structurelles non destructives, sans nécessiter le moindre forage dans les structures existantes :
- Localisation de fers d'armature installés a posteriori et enfouis dans du béton sec jusqu'à 40 cm de profondeur
- Analyse de la profondeur de la couverture de béton jusqu'à 10 cm
- Scans rapides et simples de grandes surfaces de béton
Vous pouvez utiliser notre système Ferroscan PS 300 pour poser des repères sur votre chantier à mesure que vous scannez, grâce aux images 2D et 3D qui s‘affichent en temps réel sur l'écran du scanner.
Si vous avez besoin d'une analyse plus détaillée de vos données scannées, n'hésitez pas à utiliser notre logiciel PROFIS Detection.

Système de détection Ferroscan PS 300
Localisez des fers d'armature, estimez le diamètre ainsi que l’enrobage béton. Enregistrez les données scannées, puis exportez-les dans notre logiciel PROFIS afin de réaliser une analyse structurelle.
Plus d’informations
Logiciel PROFIS Détection
Ce logiciel permet d'analyser en détail vos données scannées, d'imprimer des rapports statistiques, d'archiver les données scannées pour une utilisation ultérieure et d'intégrer les données scannées dans d'autres logiciels de CAO.
Plus d’informationsDétection d’objets cachés
Il est important de détecter les tuyaux, les fers d'armature, les câbles et les autres objets enfouis avant de commencer à forer, carotter, couper ou scier, afin d'éviter de les heurter, de provoquer des détériorations et d'éventuelles réparations coûteuses :
- Fer d'armature : en heurtant un fer d'armature, vous pouvez détériorer sa couverture de béton, ainsi que vos outils et mèches
- Câble de pré-contrainte (PT) : en forant dans un câble de précontrainte, vous risquez de nuire à la sécurité et à la stabilité de la structure du bâtiment. Le risque peut également s'avérer fatal, car un câble coupé en deux peut être éjecté très rapidement de la structure en béton et blesser quelqu'un
- Gaine électrique (câble sous tension) : vous pouvez recevoir une décharge électrique et vous blesser gravement, voire mourir
- Conduite d'eau : en perçant dans une conduite d'eau ou dans une cavité remplie d'eau, vous provoquez un risque de fuite susceptible de détériorer le bâtiment
- Treillis métallique : en forant dans un treillis métallique, des poutres structurelles, des ancrages et d'autres objets enfouis, vous risquez de causer de coûteuses détériorations
Pour faire face à ces situations, les meilleurs systèmes de détection Hilti sont les suivants :

Scanner mural PS 85
Scanner mural et détecteur de goujons faciles à utiliser pour prévenir les chocs lors du forage ou de la découpe à proximité d'objets encastrés.
Plus d’informations
Système de détection Ferroscan PS 300
Localisez des fers d'armature, estimez le diamètre ainsi que l’enrobage béton. Enregistrez les données scannées, puis exportez-les dans notre logiciel PROFIS afin de réaliser une analyse structurelle.
Plus d’informations
Système de détection X-Scan PS 1000
Conçu pour scanner de larges zones et localiser des objets métalliques ou non métalliques, notamment des câbles sous tension enfouis jusqu'à une profondeur de 30 cm dans le béton.
Plus d’informationsDemander une démonstration gratuite sur chantier
Contactez-nous pour demander une démonstration ou obtenir de plus amples renseignements. Nous serons ravis de vous apporter notre aide, que ce soit sur chantier, en ligne ou par téléphone.