- Accueil
- Solutions
- Solutions clients
- Centre d'expertise technique
- Solutions de supportage complètes
- Applications types - Systèmes de supportage
- Système MV pour le supportage de gaines de ventilation
![Système MT pour application de ventilation](/content/hilti/E2/FR/fr/business/business/centre-expertise-technique/systemes-supportage/applications-types-systemes-supportage/systeme-mv-applications-ventilation/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1628093161216/mtsyst-ventilation-lcg003467.jpeg)
Système de supportage pour ventilation
Système de supportage modulaire MV pour gaine de ventilation
Notre système MV est conçu pour les applications de ventilation et de traitement d’air.
Il offre un large choix de composants d’insonorisation et de connecteurs antivibratiles et répond également aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes.
Avantages pour les applications de ventilation
- Tous les composants sont soumis à des essais acoustiques et réduisent considérablement les bruits transmis au rail du fait des vibrations.
- Les équerres MVA Hilti permettent de fixer en toute simplicité les gaines d'aération directement au plafond, que ce soit en suspendant ces gaines à l'aide de tiges filetées ou en les combinant au système de rails MT Hilti.
- Le système MV Hilti est optimisé pour les tuyaux d'aération dont la section peut atteindre 100 x 50 cm.
- Avec une gamme complète allant d'un diamètre nominal de 80 à 1 250, le système de fermeture rapide des colliers pour gaines MV Hilti permet un assemblage rapide.
- Le montage mural du système MV sur console est une solution fiable et flexible pour les plafonds bas ou très hauts.