- Accueil
- Solutions
- Solutions clients
- Centre d'expertise technique
- Solutions de fixation sur acier
Solutions de fixation sur acier
Des produits conçus pour résister aux environnements les plus difficiles dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie.
Nous sommes votre partenaire depuis la phase de conception jusqu’à l’exécution de la construction ou la rénovation d’infrastructures dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie.
Industrie pétrolière, production énergétique, exploitation minière, transmission et distribution d’électricité, nous avons développé de nombreuses solutions pour répondre à vos exigences et vous faire gagner en productivité.
Parmi ces solutions, nos systèmes de fixation de caillebotis fiables et résistant à la corrosion vous offrent un niveau de productivité incomparable. De même, notre sélection de goujons filetés se présente comme une alternative à la soudure et autres techniques traditionnelles. Ces fixations vous permettent de réaliser rapidement et en toute sécurité une large gamme d’applications dans l’acier avec ou sans revêtement anticorrosion.
Avantages de nos méthodes de fixation de profilés sur acier
Nous sommes votre partenaire depuis la phase de conception jusqu’à l’exécution de la construction ou la rénovation d’infrastructures dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie.
Industrie pétrolière, production énergétique, exploitation minière, transmission et distribution d’électricité, nous avons développé de nombreuses solutions pour répondre à vos exigences et vous faire gagner en productivité.
Parmi ces solutions, nos systèmes de fixation de caillebotis fiables et résistant à la corrosion vous offrent un niveau de productivité incomparable. De même, notre sélection de goujons filetés se présente comme une alternative à la soudure et autres techniques traditionnelles. Ces fixations vous permettent de réaliser rapidement et en toute sécurité une large gamme d’applications dans l’acier avec ou sans revêtement anticorrosion.
Découvrez nos différentes solutions de fixation sur acier
Fusion, soudure à l’arc
Fixez vos caillebotis ou tout autre élément sur vos charpentes métalliques - épaisseur minimale 4 mm
La fusion de goujons Hilti est une nouvelle technologie de soudage révolutionnaire qui vous permet d'éviter les coûts élevés, les restrictions de disponibilité et l'incohérence du soudage traditionnel.
- Classe de résistance à la corrosion III – goujons filetés soudés en acier inoxydable très haute performance.
- Peu ou pas de retraitement nécessaire au dos de l’acier revêtu – la protection anticorrosion reste intacte.
- Système portable sans fil : plus besoin de longs câbles électriques.
- Productivité optimale – parfait pour la fixation directe sur l'acier revêtu ou non revêtu.
Applications
- Fixation sur acier dans des environnements pollués/corrosifs (jusqu'à C5) pour des charges de traction plus élevées ou des matériaux support plus fins. Convient uniquement aux outils de fusions de goujons Hilti
- Fixation sur acier dans les plateformes offshore pétrolières et gazières – supports de chemins de câbles/échelles, supports de tuyaux non critiques, supports multidisciplinaires et fixations d'équipements divers
- Fixation sur acier dans les installations pétrolières et gazières terrestres – supports de chemins de câbles/échelles, supports de tuyaux non critiques, supports multidisciplinaires et fixations d'équipements divers
- Construction navale – alignement de blocs, fixation de faux plafonds, de planchers surélevés, de grilles d'inspection et de regards, de séparateurs contre les projections d'eau ; fixation de mobilier et d'équipements internes et externes (lampes, interrupteurs, boîtiers de dérivation, etc.) ; support pour les services d'électricité/tuyauterie/ventilation
Vissage avec pré-percement géré par Drill Assist
Fixez vos caillebotis, réalisez vos connexions électriques, supportez vos chemins de câbles/tuyaux et fixez tous vos éléments sur charpente métallique - épaisseur minimale 6 mm
- Tout le nécessaire pour l'installation de goujons à visser S-BT – la perceuse à métaux spécialisée SBT 6-22 Hilti offre le couple élevé et la durabilité extrême requis pour la fixation sur l'acier.
- Perçage de précision plus facile – la fonction Drill Assist indique à l'utilisateur que la mèche conique a atteint la profondeur voulue pour les goujons S-BT.
- Aucun étalonnage requis – l'outil s'arrête automatiquement une fois que la profondeur d'implantation prédéfinie est atteinte, ce qui facilite et accélère l'installation correcte des goujons.
- Moteur sans charbon puissant – fournissant un couple suffisant pour toutes les étapes de fixation sur l'acier, du perçage des trous pilotes jusqu'au serrage des coupelles pour caillebotis ou des écrous
- Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain
Clouage avec ou sans pré-percement
Fixez vos caillebotis, réalisez vos connexion électriques, supportez vos chemins de câbles/tuyaux et fixez tous vos éléments sur charpente métallique - épaisseur minimale 8 mm
Accéder à la bibliothèque technique
Téléchargez gratuitement nos manuels et documents techniques relatifs au clouage et au vissage.
Plus d’informations
Construire des planchers mixtes acier et béton
Pour réaliser vos planchers mixtes acier-béton, les connecteurs X-HVB Hilti permettent une optimisation maximale de la dalle ainsi qu’un gain de productivité.
Commander les connecteurs
Webinaires techniques
Nous proposons régulièrement des webinaires techniques (d’environ 45 minutes) animés par des spécialistes qui mettent à votre disposition leurs connaissances théoriques et pratiques sur différents sujets.
Voir sur Engineering Center