- Accueil
- Solutions
- Solutions clients
- Productivité sur les chantiers
- Solutions de tuyauteries commerciales

Boostez votre productivité
Solutions de tuyauteries pour bâtiments commerciaux
Les projets de tuyauteries commerciales et industrielles peuvent être un véritable casse-tête. Sélectionner les bons produits et effectuer une pose rapide et de qualité constituent de véritables défis. Éliminez cette complexité en simplifiant la sélection, la commande et la pose de supports de qualité. En choisissant Hilti comme partenaire de productivité, vous pouvez gagner du temps et réduire les coûts de main-d’œuvre de 24 % tout au long de votre projet de pose de tuyauteries. Découvrez comment Hilti peut booster votre productivité.

Accélérez votre implantation
L’alignement de nouvelle génération
Accélérez l’alignement des supports de tuyaux avec le laser multidirectionnel sans fil PM 30-MG. Conçu pour être utilisé par une seule personne, cet outil intuitif projette trois lignes vertes à 360°. La plomberie, le nivellement, l’alignement et l’équerrage n’ont jamais été aussi simples, même dans de mauvaises conditions d’éclairage. Pour encore plus de flexibilité sur le chantier, utilisez un support magnétique PMA 90, qui permet de monter le PM 30-MG sur n’importe quel matériau métallique et de se passer d’un trépied.

Un chevillage de pointe
Travaillez de manière plus rapide et plus sûre
Boostez vos opérations de fixation avec nos outils et nos chevilles haute performance. Pour les tâches exigeantes, nos perforateurs SDS Plus de conception ergonomique assurent un forage efficace dans le béton. La sécurité vous tient à cœur ? Fixez un récupérateur de poussière DRS Hilti sur votre perforateur pour un forage quasiment sans poussière. Vous pouvez travailler encore plus vite et gagner jusqu’à 28 % de temps de forage en utilisant les vis à béton Hilti innovantes. Pour les travaux plus légers, optez pour le perforateur sans fil TE 4-A22. Plus rapide et moins bruyant, il présente également un effet de recul moindre et génère moins de poussière que les méthodes de forage classiques.

Supports faciles à installer
Réduisez vos coûts de main-d’œuvre
Un bâtiment commercial de taille moyenne possède des kilomètres de tuyaux maintenus par des milliers de pièces (rails, colliers et attaches). Rien d’étonnant à ce que l’assemblage et la pose des supports de tuyaux demandent énormément de temps. Heureusement, nos supports offrent un maximum de flexibilité et permettent de réduire le temps de travail de 20 % pour la pose de chevilles avec une clé à choc équipée d’un système de couple adaptatif. Vos échéances sont serrées ? Faites appel à nos services de préfabrication (découpe, mise en kit et préassemblage) pour une productivité maximale.

Protection incendie
Des solutions coupe-feu fiables
Dites adieu aux panneaux et mortiers coupe-feu difficiles à manipuler et passez aux solutions préformées Hilti. Parce que la pose ne nécessite aucune formation ni outils spéciaux, vous pouvez réduire les coûts de main-d’œuvre de 33 %. Si vous avez défini une protection incendie dans le calcul et si vous l’avez intégrée au coffrage, les dispositifs précoulés CFS-CID constituent une solution en une étape simple à inspecter. Hilti propose également des solutions polyvalentes et parfaitement testées pour de nombreux tuyaux en plastique, en métal ou en matériau composite, comme le collier coupe-feu CFS-C EL, qui s’adapte aux configurations les plus complexes telles que les tubes coudés ou inclinés.

Tenez vos registres de sécurité incendie à jour
Une documentation coupe-feu irréprochable
Pour éviter de retarder le lancement de vos projets, utilisez le gestionnaire de documentation Hilti connecté au cloud, pour enregistrer et suivre tous les systèmes d’ancrage, de support et de protection incendie posés, quel que soit le fabricant. Doté d’une interface de back-office en ligne facile à utiliser, cet outil permet de créer en quelques clics des rapports d’avancement et des permis de travail. La tenue irréprochable des registres contribue à accélérer la finalisation des projets en réduisant le risque d’inspections interminables.
Prenez la gestion de votre inventaire en main
De quel équipement disposez-vous ? Qui les utilise et où ? Vos outils ont-ils besoin d’une maintenance ou d’une vérification ? Est-ce le moment de renouveler les formations ou les certifications ? Disposez de toutes ces informations cruciales en temps réel ou presque grâce à ON!Track, notre logiciel de gestion des équipements destiné au secteur de la construction.
En savoir plusDes formations adaptées à vos besoins
Que vous recherchiez une session en ligne sur l’utilisation d’un outil en particulier, un webinaire live accrédité sur un sujet essentiel du BTP ou une formation sur la santé et la sécurité au travail qui corresponde aux besoins spécifiques de votre chantier, Hilti propose toute une gamme de solutions d’apprentissage, toutes dispensées par des experts.
En savoir plusPourquoi les ingénieurs Hilti peuvent vous aider
Choisissez Hilti pour bénéficier d’une expertise sur toutes les phases de votre projet, du calcul jusqu’à la gestion du bâtiment en passant par la pose. Nous proposons des conseils de spécialistes, des formations certifiées, des essais sur site et des expertises techniques pour vous aider à trouver les solutions homologuées dont vous avez besoin.
Nous contacter