![Résine chimique injectée dans le béton](/content/hilti/E2/FR/fr/business/business/productivity/safeset/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1695028706837/3104635-l142090-v1.png)
Plus simple. Plus rapide. Plus sûr. SafeSet
Économisez du temps et de l’argent lors de vos travaux de fixation grâce à SafeSet
Le système SafeSet Hilti est conçu pour simplifier, accélérer et sécuriser chacune des étapes de vos applications de pose de platines, de fers à béton et travaux d’installation mécanique, électrique et de plomberie. Avec SafeSet, vous pouvez :
- Supprimer l’étape de nettoyage manuel des trous
- Économiser jusqu’à 30 % de résine grâce à notre pince d’injection sans fil ou éliminer le gaspillage grâce à nos solutions d’ancrage prédosées
- Réduire de 80 % le temps de serrage grâce à notre système d’adaptation de couple (AT)
![Résine chimique injectée dans le béton](/content/dam/sitecore/global/photos/applicationimage/applicationpicturelandscape/3104635_L142090_v1.png)
![Forage du béton avec une mèche creuse](/content/hilti/E2/FR/fr/business/business/productivity/safeset/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action/image.coreimg.png/1695028822495/225718-l141697.png)
Supprimez l’étape de nettoyage manuel des trous
Réduisez le temps de pose grâce au nettoyage automatique et aux solutions d’ancrage sans nettoyage de SafeSet
- Nettoyage automatique des trous : combinez les mèches creuses et l’aspirateur Hilti à haute aspiration pour supprimer l’étape du nettoyage manuel. Le nettoyage manuel est un processus long et source d’erreurs, qui peut compromettre la fiabilité des fixations.
- Solutions sans nettoyage : choisissez des chevilles homologuées pour une pose ne nécessitant aucun nettoyage supplémentaire des trous
Nous proposons des chevilles chimiques pour la fixation de tiges filetées, de fers à béton et d’autres éléments, mais aussi des goujons et des chevilles pour charges lourdes. Les homologations couvrent les charges sismiques, la pose dans le béton frais et d’autres exigences.
![SafeSet avec pince d’injection sans fil et aspirateur](/content/hilti/E2/FR/fr/business/business/productivity/safeset/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_1598061417/image.coreimg.png/1695028998950/2276124-l146040.png)
La pose de chevilles chimiques sans gaspillage
Contrôlez la quantité de résine utilisée sur le chantier
- Utilisez notre pince d’injection sans fil de scellement chimique pour réduire le gaspillage – injectez seulement la quantité nécessaire
- Optez pour des scellement en capsules pour une pose plus rapide et plus précise
![Boulonneuse à choc SIW 4AT-22](/content/hilti/E2/FR/fr/business/business/productivity/safeset/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_47689307/image.coreimg.png/1695029187384/2577584-l146420.png)
Simplifiez-vous le serrage
Un serrage conforme aux homologations ou aux données techniques grâce au système d’adaptation de couple (AT)
Utilisez notre système d’adaptation de couple (AT) pour une pose plus simple et plus rapide. Réduisez de 80 % le temps de pose des chevilles sur le chantier et limitez le risque d’un serrage insuffisant ou excessif.
Conçu pour être facile à utiliser, y compris par des ouvriers peu expérimentés, le système AT associe une boulonneuse à choc et un module de serrage intelligent pour effectuer le serrage selon les spécifications ou les données techniques imposées.
Quelles sont les applications de chantier couvertes par SafeSet ?
![Pose de platines](/content/hilti/E2/FR/fr/business/business/productivity/safeset/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_984304921/image_text_column/image.coreimg.png/1695389390363/2202669-l128070.png)
Pose de platines
- Acier et métal – colonnes et poutres, plateformes et mezzanines, escaliers...
- Façades – consoles de dessus de dalle et connexions de nez de dalle
- Équipement industriel – fixation de machines, d’équipement, de rayonnages d’entrepôt...
- Travaux publics – signalisation de tunnels, structures de soutènement et nombreuses autres applications
![Pince d’injection sans fil Hilti](/content/hilti/E2/FR/fr/business/business/productivity/safeset/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_984304921/image_text_column_702821135/image.coreimg.png/1695029354403/1962203-l127386.png)
Fers à béton
- Extensions de poutres, dalles, colonnes et voiles
- Joints de poutres, colonnes, dalles et voiles
- Renfort d’éléments en béton à l’aide de béton rapporté ou d’habillages
![boulonneuse à choc sans fil](/content/hilti/E2/FR/fr/business/business/productivity/safeset/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_984304921/image_text_column_2/image.coreimg.png/1695029391480/3056445-l148002.png)
Supports pour installations mécaniques, électriques ou de plomberie
- Boulonnage de supports modulaires
- Platines pour support de tuyaux, équipement CVC et supports électriques
Des innovations pour booster vos performances
Tous vos outils sans fil sur une seule plateforme
90 outils électriques alimentés avec la plateforme sans fil Nuron 22 V, des perceuses-visseuses aux burineurs. Une performance et une autonomie jamais égalées sur chantier.
Découvrir la différence NuronPoses de platines
Dimensionnez vos platines en quelques minutes, réduisez le risque d'impacts coûteux sur les fers à béton avec nos scanners à béton, simplifiez la pose en supprimant des étapes, testez et vérifiez les chevilles – tout cela grâce aux solutions Hilti.
Découvrir les solutions pour pose de platinesSimplifiez la sélection et le calcul des chevilles
Dimensionnez des solutions de fixation conformes à la réglementation en quelques minutes avec PROFIS, même en cas de chantiers complexes et de climats extrêmes.
Découvrir le logiciel de dimensionnement PROFIS