- Accueil
- Solutions
- Nouveautés & Innovations
- Nouveaux produits et services

Nouveaux produits / innovations
Découvrez nos dernières innovations en matière d'outillage, logiciels, services et systèmes de fixation pour vos chantiers
FILTRER
NOUVEAUTÉS NURON
La nouvelle plateforme sans fil qui vous garantit encore plus de puissance, de flexibilité et de sécurité qu'auparavant. Avec Nuron réalisez désormais toutes vos applications, même les plus lourdes, sur une seule plateforme de plus de 70 outils sans fil. En associant Nuron et le Fleet Management, recevez des informations pertinentes concernant votre parc d’outillage, pour une gestion simplifiée et efficace de vos outils

Carotteuse DD 150-U-22
Que ce soit dans le béton, la maçonnerie ou le bois, sur support ou à main, à sec ou sous eau, le DD 150-U-22 est l'outil sans fil idéal pour le forage diamanté, offrant des caractéristiques uniques pour la productivité et la sécurité.
- Haute performance avec le foret SPX-A dédié
- Autonomie maximale de la batterie grâce à un système d'engrenage électrique sans friction et des vitesses optimisées pour chaque diamètre
- Fonctionnalités spéciales pour augmenter la productivité : micro-oscillation pour l'extraction du noyau, boost de barre d'armature, connexion sans clé BI+ à l'extrémité

Perforateur sans fil TE 60-22
Notre perforateur sans fil le plus polyvalent, pour les applications de perçage et de burinage.
- Grande portée et vitesse élevées, avec un poids réduit
- Robustesse renforcée contre les chutes
- Polyvalence grace à sa large gamme de forets
- Meilleures caractéristiques de sécurité de sa catégorie : ATC contre les blessures au poignet, AVR pour moins de troubles musculosquelettiques liés aux vibrations, compatibilité DRS.

Nouvelles batteries Nuron
Nos nouvelles batteries B 22-195 et B 22-290 offrent le meilleur compromis en termes de performance, d’autonomie et de temps de charge. Elles sont entièrement compatibles avec tous les outils et chargeurs Nuron.
- Capacitée accrue : augmentation de la capacité de 8 à 9 ampères et de 12 à 13,5 ampères
- Puissance : 30 % de puissance en plus avec ces batteries, pour une coupe et un meulage plus rapides
- Charge rapide : Temps de charge réduit de 30 % avec nos chargeurs C8.
CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES
Découvrez nos consommables et accessoires pour outillages électroportatifs ainsi que toutes nos innovations en matière de systèmes de fixations et de produits coupe-feu.

Attaches électriciens E-fasteners
- Interface optimisée compatible avec le BX, l'ancrage push-fit, les vis à bois et à métal, les ancres plastiques standard
- Couverture de pratiquement tous les matériaux de base : béton tendre et résistant, acier, maçonnerie, cloisons sèches, bois, tôle
- Fonctionnalités intelligentes pour une installation plus rapide
- Couverture complète des applications : pour les conduits et les câbles au sol
- Compatibilité de l'outil BX : avec la nouvelle plate-forme en plastique et la gamme de produits résistants au feu
- Qualité d'installation approuvée : solution ET2 entièrement approuvée avec une durée de vie de 50 ans dans le béton fissuré

Couronne SPX-L wood
Notre première couronne dédiée aux applications bois.
- Vitesses de perçage élevées dans les bois de toutes duretés
- Perçage sans effort dans une large gamme de diamètres et de profondeurs
- Haute qualité de perçage avec peu d'éclat et des trous nets
- Moins de risques liés à la poussière grâce au système d'extraction de poussière de bois et à la compatibilité avec VC
- Aucun risque de rebond grâce au système ATC sur le DD 150-U-22

Couronne SPX-A
Meilleure vitesse de perçage et autonomie de batterie pour outils DD sans fil.
- Segments au design spécial, plus agressifs, pour maximiser la vitesse de perçage et l’autonomie de la batterie
- Corps ondulé du fût pour réduire les frottements et minimiser les pertes d’énergie
- Couronnes universelles adaptées à toutes les applications et configurations : choix facile

Goujon HST2 V3 HST2 V3
Goujon haute performance (M8-M16) pour le béton fissuré soumis à des charges statiques et sismiques quotidiennes (acier au carbone).
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Logiciel PROFIS: Oui

Tube prolongateur SME
Tube de rallonge pour tournevis pour plaques de plâtre
- Longueur : 550 mm
- Poids : 0,85 kg
LOGICIELS ET INGÉNIERIE
Vous souhaitez faire en sorte que vos projets de construction soient plus simples, plus sûrs et plus productifs ? Améliorez vos méthodes de travail en automatisant les calculs complexes et en minimisant vos besoins en matière d'expertise en ingénierie.
Engineering Center
Découvrez notre nouvelle plateforme dédiée aux professionnels de l'ingénierie
Accéder au Engineering CenterSuite PROFIS Engineering
Notre logiciel en ligne de dimensionnement de chevillage permet un calcul automatique et avancé, une spécification simple des produits et une modélisation BIM intégrée pour une productivité et une rentabilité optimale
Essayer PROFIS EngineeringSélecteur coupe-feu
Trouvez des solutions coupe-feu passives plus facilement avec le sélecteur coupe-feu. Préparez, exécutez et gérez des projets coupe-feu conformes en quelques clics seulement
Découvrir le sélecteur coupe-feuHilti Channel calculator
Sélectionnez le bon rail de supportage pour vos applications quotidiennes lors de l'installation de tuyaux et de systèmes de ventilation
En savoir plus sur ce logicielFieldwire
Améliorez votre productivité avec Fieldwire, notre application de gestion de chantier simple d'utilisation.
En savoir plus sur ce logicielNOS SERVICES
Découvrez nos offres de services à destination des professionnels du BTP

Logiciel de gestion des équipements
Avec ON!Track, localisez et gérez rapidement vos outils grâce aux étiquettes de suivi et à notre application intuitive, accessible depuis n’importe quel appareil.
Découvrir tous les avantages de ON!Track
Gestion de parc machines
Mensualités fixes, gestion de parc d'outils, étiquetage, protection contre le vol, un service de réparation facile et de renouvellement de la flotte.
En savoir plus sur le Fleet Management
Réparation d'outils
Nous nous engageons à réparer votre outil dans les plus brefs délais. Votre machine est prise en charge chez vous, sur chantier ou en Hilti store puis livrée réparée à l'adresse de votre choix.
Comment demander la réparation de votre outil ?Nouveauté

Gestion des inventaires de camion
Gardez le contrôle de vos outils et de vos camions, où qu’ils se trouvent, grâce au suivi automatisé
Découvrir ce serviceNouveauté

Gestion des engins de chantier
Gardez le contrôle de vos engins de chantier et de leur maintenance grâce au suivi automatisé
NOS FORMATIONS
Découvrez nos offres de formation à destination des professionnels du BTP
Formations pour les professionnels du BTP
La formation continue des collaborateurs est un gage de performance pour toute entreprise. L’Organisme de formation agréé Hilti vous accompagne dans le développement de vos collaborateurs à travers des formations adaptées à votre métier.
Découvrir notre catalogue de formations