- Accueil
- Mises à jour ON!Track
ON!Track
Informations concernant les mises à jour
Formulaire de droits à l'accès sur la gestion des données
Chaque personne a le droit d’accéder aux données que Hilti détient à leur sujet. Dans le formulaire, vous avez la possibilité de demander vos droits conformément à la réglementation GDPR.
ON!Track : MISE A JOUR PI2 - 2021
Publié le 4 décembre 2021
Grâce aux améliorations de l’application web ON!Track PI2 2021, il est possible de :
•Avoir la confirmation d’un transfert par e-mail avec les bons de livraison en PDF
•Répondre aux demandes de réservation après notification par e-mail des demandes de terrain
•Ajouter des coûts ponctuels aux équipements tels que les coûts de transport
•Ajouter un coût ponctuel unitaire pour les articles en lot afin d'allouer les coûts des consommables aux chantiers, aux équipes ou aux collaborateurs (différent du prix d'achat)
•Ajouter des affectations pour les articles en lot directement dans le fichier d'importation Excel
Grâce aux améliorations de l’application mobile ON!Track PI2 2021, il est possible de :
•Demander des équipements et/ou des articles en lot nécessaires pour votre chantier avec la fonction Réservation (seulement sur Android, bientôt sur iOS)
•Dupliquer les demandes de réservations précédentes pour d'autres projets
•Transfert rapide d’équipements
•Changer en masse le statut des équipements avec l'option multi sélection
•Avoir les modes d’emplois et des conseils sur les outils de la gamme clouage Hilti comme DX 5, 6 et 9
•Scanner les boites de chevilles Hilti avec le QR code Tracefast pour afficher le numéro de lot et la documentation technique
Si vous êtes client Hilti mais que vous n’avez pas d’abonnement ON!Track Standard et Premium, vous pouvez maintenant utiliser l’application ON!Track pour :
•Identifier les outils Hilti en utilisant le scan NFC
•Réaliser des demandes de réparation et des demandes de collecte pour recyclage
•Afficher et rechercher des outils Hilti dans votre parc outil Hilti
•Afficher les notices d'utilisation, les vidéos pratiques, les produits liés et l'historique des réparations
ON!Track : MISE A JOUR PI1 - 2021
Publié le 19 Juin 2021
Grâce aux améliorations de l’application web ON!Track PI1 2021, on peut :
• Initier les demandes de réparation des outils Hilti directement depuis ON!Track
• Partager les rapports ON!Track à des personnes externes et automatiser la mise à jour des rapports selon une fréquence définie
• Effectuer des transferts rapides, des corrections de stock et des réapprovisionnements pour les articles en lot (consommables et matériaux)
• Recevoir des alertes de stock minimum par e-mail et sur l’application
• Avoir des alertes pour les équipements en transit attendant votre confirmation
• Affecter rapidement un équipement à un employé (sans l’affecter à un chantier ou dépôt)
Grâce aux améliorations de l’application mobile ON!Track PI1 2021, on peut :
• Ajouter depuis vos téléphones iOS des outils Hilti ou n’importe quel équipement
• Effectuer des transferts rapides, des corrections de stock et des réapprovisionnements pour les articles en lots (consommables et matériaux)
• Transférer en scannant en continu plusieurs équipements à la fois
• Transférer avec l’option de demander une signature, cette signature sera visible sur le bon de transfert
• Paramétrer la confirmation de la livraison pour des transferts
• Avoir de données d'utilisation et des conseils sur les carotteuses grâce aux outils connectés Hilti DD 150 et DD 250
ON!Track : mise à jour V3.4
Publié le 22 février 2020
Les améliorations concernant la version internet d’ON!Track V3.4 portent sur les points suivants :
• La version V3.4 permet de réaliser des mises à jour en masse sur plusieurs équipements. Cette fonction est disponible dans les onglets Actifs et Sites. Les utilisateurs disposant uniquement d'une autorisation de modification d’équipements pourront utiliser cette fonction (max. de 200 équipements en une seule fois). La fonctionnalité identifie si l’utilisateur a sélectionné différents type d’équipements et adapte les modifications possibles. Le système informe également l'utilisateur des sélections multiples
• Les équipements retirés ne génèrent plus d’alertes par courrier électronique
• Amélioration des mises à jour des données de la carte via le suivi des équipements Bluetooth
• Corrections de bugs
Les améliorations concernant la version mobile d’ON!Track V3.4 portent sur les points suivants :
• Amélioration du format date lors d’une demande de réservation de matériel
• La performance système de la fonctionnalité inventaire a été améliorée
• Amélioration des mises à jour des données de la carte via le suivi des équipements Bluetooth
• Corrections de bugs