Suite logicielle de dimensionnement PROFIS Engineering

PROFIS Engineering Suite

Réalisez vos projets de dimensionnement d’ancrage avec un minimum d’effort et une précision maximale

Notre logiciel de dimensionnement de chevillage, compatible avec l'Eurocode 2 partie 4, permet un calcul automatique et avancé, une spécification simple des produits et une modélisation BIM intégrée pour une productivité et une rentabilité optimale.

Libérez votre productivité avec la Suite PROFIS Engineering

Réduisez le temps de calcul

Réduisez le temps de calcul

Avec la suite PROFIS Engineering, le temps de calcul pour le dimensionnement des connexions acier-béton passe de 1 heure à 10 minutes.

Améliorer la précision

Améliorez la précision

Les transferts automatiques de charges, le traitement des combinaisons de charges multiples et la génération de modèles BIM/CAD permettent de limiter les erreurs pour garantir la précision de vos spécifications.

Gagnez en efficacité

Gagnez en efficacité

L’accès au cloud permet aux utilisateurs de travailler sur les toutes dernières versions des notes de calcul et de les partager entre eux. Améliorez la transparence, augmentez l’efficacité et accélérez le déroulement de vos projets.

Support de nos experts

Obtenez des formations complémentaires qui vous permettront de libérer le potentiel du logiciel PROFIS Engineering. Les formations en ligne et en direct de Hilti vous guideront du dimensionnement des platines à la conception de gardes-corps.

Logiciel PROFIS Engineering suite : les fonctionnalités

Visualisation des systèmes d'ancrage en 3D

Dimensionnement complet des systèmes d’ancrage

Un seul logiciel vous permet de dimensionner très simplement le chevillage et/ou la platine entière dans un support béton et dans la maçonnerie.

Dimensionnement de platine sur PROFIS Engineering

Dimensionnement de platine

Vérifiez votre platine suivant l’Eurocode 2, l’Eurocode 3 et une méthode aux éléments finis afin de déterminer si votre platine est rigide.

Plateforme cloud PROFIS Engineering

Plateforme cloud

Grâce à la plateforme cloud intégrée, les utilisateurs restent connectés entre eux et les données sont constamment à jour. Cela signifie aussi que vous pouvez accéder à vos calculs depuis n’importe quel appareil et depuis n’importe quel lieu.

Conception des garde-corps

Conception des garde-corps

Concevez votre application complète de garde-corps (y compris le montant, la main courante et le chevillage) avec rapidité, précision et autonomie.

Interface logiciel PROFIS Engineering Hilti

Convivialité

Grâce à l’onglet Favoris, aux paramètres de dimensionnement flexibles, aux modèles définis par l’utilisateur, au bouton Annuler/Rétablir et aux rapports personnalisables, la recherche et la création de calculs n’ont jamais été aussi simples.

Support sur demande, tutoriels progressifs et support technique - PROFIS Engineering

Compatible avec l’Eurocode 2-4

Les systèmes d’ancrage peuvent être calculés selon le guide ETAG001 et/ou la nouvelle norme de calcul : Eurocode 2 partie 4. Vous pouvez passer d’un code à l’autre à votre convenance.

Pourquoi passer à la suite PROFIS Engineering ?

Fonctionnalités de la Suite PROFIS Engineering Standard
(gratuit)
Premium
(payant)
Version en ligne et partage de fichiers 
Dimensionnement selon Eurocode 2 partie 4
Dimensionnement de chevillage dans le béton    
Dimensionnement de chevillage dans la maçonnerie
Dimensionnement de chevillage pour garde-corps
Charges dynamiques / sismiques
Renforcement Supplémentaire
Import des charges : combinaisons multiples + Excel
Dimensionnement complet de la platine (chevilles, platine, béton, soudures et raidisseurs) x
Analyse de la platine rigide x
Facilité d’utilisation : Onglet favoris / partage de fichiers x
Import des charges : Plugin pour logiciels de structures (ROBOT, Dlubal, SAP 2000, ETABS, STAAD.Pro, RISA) x
Note de calcul personnalisable x
Export : Plugin pour logiciels de modélisation + BIM/CAD (Tekla, Revit) x
     

Télécharger le manuel technique sur le module avancé pour dimensionnement complet de platines

Licences de la suite PROFIS Engineering

Tarifs de la suite PROFIS Engineering

Version standard

(adapté pour les utilisateurs uniques)

Gratuit

  • Accès permanent à PROFIS Engineering
Testez gratuitement PROFIS Engineering

Licence nominative

(adapté pour les utilisateurs uniques) 

240€ / an

  • Accès permanent à PROFIS Engineering
Démarrer avec PROFIS

Licence flottante

(adapté pour plusieurs utilisateurs) 

360€ / an

  • Une licence = nombre illimité d’utilisateurs mais un accès simultané
  • Partagez la licence avec vos collaborateurs
  • Autogestion de la liste d’utilisateurs

Vous utilisez déjà le logiciel PROFIS Engineering ?

Couverture du livre blanc sur Eurocode 2 Partie 4

Eurocode 2 : nouvelle norme EN 1992-4

Les méthodes de calcul d’ancrage béton ont évolué.

Depuis mars 2019, elles sont devenues une norme de l’EUROCODE 2, dans sa partie 4 (EN 1992-4) 

Que va changer cette nouvelle norme dans la conception et le calcul des éléments de fixation pour béton ?