Les données de tension nominale, courant nominal, fréquence et consommation nominale figurent sur la plaque signalétique spécifique au pays.
En cas d'utilisation avec un groupe électrogène ou un transformateur, leur puissance d'alimentation doit être au moins égale au double de la puissance indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. La tension de service du groupe électrogène ou du transformateur doit être toujours comprise entre +5 % et -15 % par rapport à la tension nominale de l'appareil.
La mise en marche ou l'arrêt d'autres appareils peut entraîner des pointes de sous-tension et/ou de surtension pouvant endommager l'appareil. Ne jamais faire fonctionner d'autres appareils simultanément sur le générateur/transformateur.
Poids selon la procédure EPTA 01
|
7,6 kg
|
Dimensions (L x l x H)
|
441 mm x 191 mm x 120 mm
|
Diamètre de couronne de forage
|
8 mm … 35 mm
|
Classe de protection
|
I
|
Vitesse nominale à vide
|
9.200 tr/min
|
L'appareil est disponible pour plusieurs tensions nominales différentes. La tension nominale et la tension absorbée nominale de l'appareil figurent sur la plaque signalétique.
Tensions nominales
Tension nominale
|
100 V
|
110 V
|
220 V
|
220‑240 V
|
Fréquence réseau [Hz]
|
50/60
|
50/60
|
50/60
|
50/60
|
Puissance absorbée nominale [W]
|
1450
|
1400
|
1400
|
1450
|
Le niveau de vibrations mentionné dans ces instructions a été mesuré conformément à un procédé de mesure normalisé selon EN 60745 et peut être utilisé comme base de comparaison entre outils électroportatifs. Ces valeurs de mesure conviennent également pour une évaluation provisoire de l'exposition aux vibrations.
Le niveau de vibrations mentionné correspond aux principales applications de l'outil électroportatif. Ce niveau peut néanmoins différer si l'outil électroportatif est utilisé pour d'autres applications, avec des outils à monter différents ou que l'entretien s'avère insuffisant. Ceci peut nettement augmenter les valeurs d'exposition aux vibrations sur toute la durée d'utilisation.
Pour une évaluation précise des sollicitations vibratoires, il convient également de prendre en compte les temps durant lesquels l'appareil est arrêté ou marche à vide. Ceci peut nettement réduire les valeurs d'exposition aux vibrations sur toute la durée d'utilisation.
Par ailleurs, il convient de définir des consignes de sécurité complémentaires en vue de la protection de l'utilisateur afin de prévenir l'exposition aux vibrations, telles que : bien entretenir l'outil électroportatif ainsi que les outils à monter, maintenir les mains chaudes, optimiser l'organisation des opérations.
Niveau d'émissions sonores conforme à la norme EN 60745-2-1
Niveau de pression acoustique d'émission LpA
|
87 dB(A)
|
Incertitude du niveau de pression acoustique kPa
|
3 dB(A)
|
Niveau de puissance acoustique LWA
|
98 dB(A)
|
Incertitude du niveau de puissance acoustique KWA
|
3 dB(A)
|
Niveau global de vibrations conforme à la norme EN 60745-2-1
Valeur d'émission des vibrations lors du forage à guidage manuel (couronne de forage DD-C-18/150 T4) dans le béton ah, DD
|
6,0 m/s²
|
Incertitude Forage à guidage manuel dans le béton K
|
1,5 m/s²
|
Valeur d'émission des vibrations lors du forage à guidage manuel (couronne de forage DD-C-24/300 T4) dans le béton ah, DD
|
8,0 m/s²
|
Incertitude Forage à guidage manuel dans le béton K
|
1,5 m/s²
|
Niveau global de vibrations conforme à la norme EN 62841-3-6
Valeur d'émission des vibrations lors du forage à guidage par colonne (couronne de forage DD-C-18/150 T4) dans le béton ah, DD
|
5,0 m/s²
|
Incertitude Forage à guidage par colonne dans le béton K
|
1,5 m/s²
|
Valeur d'émission des vibrations lors du forage à guidage par colonne (couronne de forage DD-C-24/300 T4) dans le béton ah, DD
|
6,5 m/s²
|
Incertitude Forage à guidage par colonne dans le béton K
|
1,5 m/s²
|