Les valeurs de pression acoustique et de vibrations triaxiales mentionnées dans ces instructions ont été mesurées conformément à un procédé de mesure normalisé et peuvent être utilisées comme base de comparaison entre outils électroportatifs. Elles servent également à une évaluation préalable de l'exposition aux bruits et aux vibrations.
Les indications fournies correspondent aux principales applications de l'outil électroportatif. Ces données peuvent néanmoins différer si l'outil électroportatif est utilisé pour d'autres applications, avec des outils amovibles différents ou que l'entretien s'avère insuffisant. Ceci peut augmenter considérablement les contraintes d'exposition dans tout l'espace de travail.
Pour une évaluation précise des expositions, il convient également de prendre en compte les temps durant lesquels l'appareil est arrêté ou marche à vide. Ceci peut réduire considérablement les contraintes d'exposition dans tout l'espace de travail.
Par ailleurs, il convient de prendre des mesures de sécurité supplémentaires en vue de protéger l'utilisateur des effets du bruit/ des vibrations, telles que : bien entretenir l'outil électroportatif ainsi que les outils amovibles, maintenir les mains chaudes, optimiser l'organisation des opérations.
Valeurs d'émissions sonores
|
SF 10W-A22
|
Niveau de pression acoustique d'émission (LpA)
|
75 dB(A)
|
Incertitude sur le niveau de pression acoustique (KpA)
|
3 dB(A)
|
Niveau de puissance acoustique (LWA)
|
86 dB(A)
|
Incertitude sur le niveau de puissance acoustique (KWA)
|
3 dB(A)
|
Valeurs totales des vibrations
|
SF 10W-A22
|
Valeur d'émission des vibrations Vissage (ah)
|
< 2,5 m/s²
|
Incertitude relative au vissage (K)
|
1,5 m/s²
|
Perçage dans le métal (ah,D)
|
< 2,5 m/s²
|
Incertitude Perçage dans le métal (K)
|
1,5 m/s²
|