Synchronisation en coursLes données de votre compte sont en cours de synchronisation.Les données de votre compte sont en cours de synchronisation.Les données de votre compte sont en cours de synchronisation.
Lire intégralement la présente documentation avant la mise en service. C'est la condition préalablement requise pour assurer la sécurité du travail et un maniement sans perturbations.
Bien respecter les consignes de sécurité et les avertissements de la présente documentation ainsi que celles figurant sur le produit.
Toujours conserver le mode d'emploi à proximité du produit et uniquement le transmettre à des tiers avec ce mode d'emploi.
Explication des symboles
Avertissements
Les avertissements attirent l'attention sur des dangers liés à l'utilisation du produit. Les termes de signalisation suivants sont utilisés :
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
Pour attirer l'attention sur une situation pouvant présenter des dangers entraînant des blessures corporelles légères ou des dégâts matériels.
Symboles dans la documentation
Les symboles suivants sont utilisés dans la présente documentation :
Lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil
Pour des conseils d'utilisation et autres informations utiles
Maniement des matériaux recyclables
Ne pas jeter les appareils électriques et les accus dans les ordures ménagères
Symboles dans les illustrations
Les symboles suivants sont utilisés dans les illustrations :
Ces chiffres renvoient à l'illustration correspondante au début du présent mode d'emploi
La numérotation détermine la séquence des étapes de travail dans l'image et peut se différencier de celles des étapes de travail dans le texte
Les numéros de position sont utilisés dans l'illustration Vue d’ensemble et renvoient aux numéros des légendes dans la section Vue d'ensemble du produit
Ce signe doit inviter à manier le produit en faisant particulièrement attention.
Symboles spécifiques au produit
Symboles sur le produit
Les symboles suivants sont utilisés sur le produit :
Symboles d'obligation généraux
Porter des lunettes de protection
Porter un casque antibruit
Porter un casque de protection
Recycler les déchets
Mise en évidence de désignations et inscriptions
Les désignations et inscriptions sont mises en évidence comme suit :
‚ ‛
Désignation des organes de commande pourvus d'une inscription sur le cloueur.
« »
Inscriptions sur le cloueur
Informations produit
Les produits
Hilti sont conçus pour les utilisateurs professionnels et ne doivent être utilisés, entretenus et réparés que par un personnel agréé et formé à cet effet. Ce personnel doit être au courant des dangers inhérents à l'utilisation de l'appareil. Le produit et ses accessoires peuvent s'avérer dangereux s'ils sont utilisés de manière incorrecte par un personnel non qualifié ou de manière non conforme à l'usage prévu.
Reporter la désignation et le numéro de série qui se trouvent sur la plaque signalétique dans le tableau suivant.
Toujours fournir ces informations en cas de questions relatives au produit pour communiquer avec notre représentant ou agence Hilti. Caractéristiques produit
Caractéristiques produit
Cloueur à gaz
GX-IE GX-IE XL
Génération :
01
Numéro de série :
Déclaration de conformité
Nous déclarons sous notre seule et unique responsabilité que le produit décrit ici est conforme aux directives et normes en vigueur. Une copie de la Déclaration de conformité se trouve en fin de la présente documentation.
Pour obtenir les documentations techniques, s'adresser à :
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Sécurité
Consignes de sécurité
Ces consignes de sécurité valent pour les appareils avec et sans chargeur.
Travail en toute sécurité avec le cloueur
Si le cloueur est appuyé contre une partie du corps, un déclenchement d'un tir par mégarde peut entraîner de graves blessures. Ne jamais appuyer le cloueur contre la main ou contre toute autre partie du corps.
Lors du montage des fixations spécifiques aux applications sur le canon (p. ex. rondelles, colliers de fixation, attaches, etc.), un déclenchement d'un tir par mégarde peut entraîner de graves blessures. Ne jamais appuyer une main ou une partie du corps contre le canon lors du montage des fixations spécifiques aux applications sur le canon.
Ne jamais diriger le cloueur vers soi ou vers une autre personne.
Lors du maniement du cloueur, garder les bras fléchis (ne pas tendre les bras).
Lors du retrait du poussoir à clous, toujours veiller à ce qu'il s'encliquette.
Lors du déblocage de l'enclenchement de sécurité, guider le poussoir à clous vers l'avant afin d'éviter qu'il ne se dégage trop rapidement. L'utilisateur risque de se coincer les doigts.
Ne pas implanter d'éléments de fixation dans un matériau support trop dur , comme de l'acier soudé ou de l'acier fondu. Une implantation dans ces matériaux peut entraîner des ratés de tir ou rendre les éléments de fixation cassants.
Ne pas implanter d'éléments de fixation dans un matériau support trop mou , comme du bois ou du placoplâtre. Une implantation dans ces matériaux peut entraîner des ratés de tir et des perforations du matériau support.
Ne pas implanter d'éléments de fixation dans un matériau support trop fragile , comme du verre ou du carrelage. Une implantation dans ces matériaux peut entraîner des ratés de tir et une projection d'éclats du matériau support.
Avant d'implanter, vérifier qu'il n'y a aucun risque de blesser une personne ou d'endommager des objets à l'arrière du matériau support.
Actionner le déclencheur uniquement lorsque le cloueur est complètement appuyé contre le matériau support, de telle sorte que le canon rentre jusqu'en butée dans le cloueur.
Porter impérativement des gants de protection lorsque des opérations d'entretien doivent être effectuées sur un cloueur chaud.
En cas de cadences de tir élevées pendant une période prolongée, les surfaces hors de la partie préhensible risquent de devenir brûlantes. Porter des gants de protection contre les brûlures.
En cas de surchauffe du cloueur, retirer la cartouche de gaz et laisser le cloueur refroidir. Ne pas dépasser la cadence de tir maximale.
Pendant le tir, le matériau peut s'écailler ou des fragments du matériau de bande-chargeur peuvent être projetés. Les éclats de matière peuvent entraîner des blessures corporelles et aux yeux. Utiliser des lunettes de protection, un casque antibruit et un casque de protection. Le fait de porter des équipements de protection personnels tels que masque anti-poussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de protection ou protection acoustique, suivant le travail à effectuer avec le cloueur, réduit le risque de blessures. Les autres personnes se trouvant à proximité doivent également porter des lunettes de protection et un casque de protection.
Porter un casque antibruit approprié (voir les données d'émissions acoustiques dans les caractéristiques techniques). L'implantation des éléments de fixation est déclenchée par la mise à feu d'un mélange air-gaz. Les nuisances sonores ainsi générées peuvent entraîner une perte d'acuité auditive. Même les personnes environnantes doivent porter un casque antibruit approprié.
Toujours maintenir le cloueur fermement et perpendiculairement au matériau support pour déclencher un tir. Cela contribue à ce que l'élément de fixation ne soit pas dévié du matériau support.
Ne jamais implanter un deuxième élément de fixation au même endroit. Cela risque de rendre les éléments de fixation cassants et de les coincer.
Toujours retirer la cartouche de gaz et l'accu et vider le chargeur, avant de remplacer le chargeur ou de procéder aux travaux de nettoyage, de service et d'entretien, ainsi qu'avant le stockage et le transport, ou si le cloueur est laissé sans surveillance.
Vérifier que le cloueur et les accessoires ne sont pas endommagés, pour assurer un fonctionnement sans défaillances et conforme à sa destination. Vérifier que toutes les pièces mobiles fonctionnent parfaitement et ne coincent pas, et que les pièces ne sont pas abîmées. Toutes les pièces doivent être montées correctement et remplir toutes les conditions propres à garantir le parfait fonctionnement du cloueur. Les dispositifs de sécurité et les pièces endommagés doivent être réparés ou remplacés de manière professionnelle par le S.A.V. Hilti , sauf indication contraire dans le mode d'emploi.
Ne faire réparer le cloueur que par un personnel qualifié et seulement avec des pièces de rechange d'origine. Ceci permet d'assurer la sécurité du cloueur.
Toute manipulation ou modification du cloueur est interdite.
Ne pas utiliser le cloueur dans des endroits présentant un danger d'incendie ou d'explosion.
Prêter attention aux influences de l'environnement. Protéger le cloueur des intempéries, et ne pas l'utiliser dans un environnement humide ou mouillé.
Utiliser le cloueur uniquement dans des emplacements bien aérés.
Utiliser les combinaisons de canon et d'éléments de fixation appropriées. Une combinaison erronée risque d'endommager le cloueur ou de nuire à la qualité de la fixation.
Toujours respecter les consignes d’utilisation.
Risques liés au courant électrique
Avant d'entamer les travaux, contrôler l'espace de travail, p. ex. à l'aide d'un détecteur de métaux, afin de vérifier l'absence de câbles ou gaines électriques, conduites de gaz ou d'eau cachés.
Tenir le cloueur uniquement par la poignée isolée s'il y a un risque lors des travaux de toucher des câbles électriques cachés. Le contact avec un câble sous tension risque de mettre les parties métalliques du cloueur sous tension et de provoquer une décharge électrique.
Utilisation et emploi soigneux des appareils sans fil
S'assurer que l’appareil est effectivement en position d’arrêt avant de monter l’accumulateur. Le fait de monter un accumulateur dans un outil électroportatif en position de fonctionnement peut causer des accidents.
Ne pas exposer les accus à des températures élevées, ni au rayonnement direct du soleil ni au feu. Il y a risque d'explosion.
Les accus ne doivent pas être démontés, écrasés, chauffés à une température supérieure à 80 °C ou jetés au feu. Sinon, il y a risque d'incendie, d'explosion et de brûlure par l'acide.
Éviter toute pénétration d'humidité. Toute infiltration d'humidité risque de provoquer un court-circuit et des brûlures ou un incendie.
Utiliser uniquement les accus homologués pour l'appareil concerné. En cas d'utilisation d'autres accus ou d'utilisation des accus à d'autres fins, il y a risque d'incendie et d'explosion.
Respecter les directives spécifiques relatives au transport, au stockage et à l'utilisation des accus Li‑Ion.
Pour le stockage et le transport, sortir l'accu de l'appareil.
Éviter tout court-circuit sur l'accu. S'assurer que les contacts de l'accu et de l'appareil sont exempts de corps étrangers, avant d'introduire l'accu dans l'appareil. Si les contacts d'un accu sont court-circuités, il y a risque d'incendie, d'explosion et de brûlure par acide.
Les accus endommagés (p. ex. accus fissurés, pièces cassées, contacts tordus, déformés vers l'intérieur ou l'extérieur) ne doivent plus être chargés ni utilisés.
Si un accu est trop chaud pour être touché, il peut être défectueux. Laisser l'accu refroidir dans un endroit ininflammable. S'assurer qu'il n'y a aucun matériau inflammable à proximité. Contacter le S.A.V. Hilti.
Consignes quant au maniement du gaz utilisé
Respecter les consignes d'utilisation figurant sur la cartouche de gaz et les informations descriptives qui l'accompagnent.
Les émanations de gaz sont nocives pour les poumons, la peau et les yeux. Tenir le visage et les yeux éloignés du compartiment à cartouche de gaz pendant 10 secondes après avoir retiré la cartouche de gaz.
Ne pas actionner manuellement la soupape de la cartouche de gaz.
Si une personne a inhalé du gaz, l'accompagner sans tarder à l'air libre ou dans un local bien ventilé et lui faire adopter une position confortable. Si nécessaire, consulter un médecin.
Si une personne est inconsciente, consulter un médecin. Installer la personne dans un local bien ventilé et la mettre sur le côté dans une position stable. Si la personne ne respire plus, lui faire du bouche-à-bouche et, si nécessaire, utiliser une source d'oxygène.
En cas de contact du gaz avec les yeux, rincer les yeux ouverts pendant plusieurs minutes à l'eau courante.
En cas de contact du gaz avec la peau, nettoyer soigneusement les zones de contact avec du savon et de l'eau chaude. Appliquer ensuite une crème de soins pour la peau.
Consignes générales relatives à la sécurité personnelle
Veiller à adopter une posture ergonomique. Veiller à toujours garder une position stable et équilibrée. Ceci permet de mieux contrôler le cloueur dans des situations inattendues.
Lors des travaux, tenir toute tierce personne, notamment les enfants, éloignés du champ d'action.
Description
Vue d'ensemble du produit
Canon
Curseur de déverrouillage du canon
Patte d'accrochage à la ceinture
Déclencheur
Ouïes d'aération
Compartiment de la cartouche de gaz
Bouton de déverrouillage de l'accu
Indicateur de l'état de charge de l'accu
Touche pour l'affichage de la cartouche de gaz
Affichage de la cartouche de gaz
Accu
Utilisation conforme à l'usage prévu
Le produit décrit est un cloueur à gaz. Il est conçu pour planter des éléments de fixation appropriés dans le béton et d'autres matériaux support appropriés à montage direct.
Le cloueur, la cartouche de gaz, l'accu et les éléments de fixation forment une unité technique. Cela signifie que des fixations sans problèmes avec ce cloueur peuvent uniquement être garanties, si les éléments de fixation ainsi que les recharges de gaz et les accus de
Hilti spécifiquement conçus pour le cloueur sont utilisés. Les recommandations de
Hilti concernant les fixations et applications sont uniquement valables dans ces conditions.
Le cloueur ne doit être utilisé que tenu à la main.
Pour ce produit, utiliser exclusivement les accus Li‑Ion Hilti de la série B 12.
Pour ces accus, utiliser exclusivement les chargeurs Hilti de la série C 4/12-50.
Équipement livré
Cloueur à gaz avec canon, 2 accus, chargeur, coffret, mode d'emploi.
D'autres produits système autorisés pour votre produit peuvent être obtenus auprès du S.A.V.
Hilti ou en ligne sous :
www.hilti.group
Canon
Le canon maintient la cheville isolant et dirige l'élément de fixation lors du tir à l'endroit voulu dans le matériau support.
Curseur de déverrouillage du canon
Dans la position
EJECT , le curseur déverrouille le canon pour le retrait.
État
Signification
EJECT
Déverrouillage du canon
Patte d'accrochage à la ceinture
La patte d'accrochage à la ceinture peut être tirée à trois niveaux.
État
Signification
Niveau 1
Position pour l'accrochage à la ceinture
Niveau 2
Position pour l'accrochage à une échelle, un échafaudage, un portique, etc.
Niveau 3
Patte d'accrochage à la ceinture enlevée
Cartouche de gaz
Respecter les consignes de sécurité qui sont fournies avec la cartouche de gaz !
Pour son utilisation, la cartouche de gaz doit être introduite dans le compartiment à cartouche du cloueur.
L'état de la cartouche de gaz peut être lu sur l'afficheur à LED après avoir appuyé sur la touche
GAS .
En cas d'interruptions de travail, avant les travaux d'entretien et avant le stockage et le transport du cloueur, il faut retirer la cartouche de gaz.
Indication du niveau de charge de la cartouche de gaz
Après avoir appuyé sur la touche
GAS , l'afficheur à LED indique l'état de la cartouche de gaz.
État
Signification
Toutes les quatre LED sont allumées en vert.
L'état de charge est de 100 % à 75 %.
Trois LED sont allumées en vert.
L'état de charge est de 75 % à 50 %.
Deux LED sont allumées en vert.
L'état de charge est de 50 % à 25 %.
Une LED est allumée en vert.
L'état de charge est de 25 % à 10 %.
Une LED clignote en vert.
Niveau de remplissage inférieur à 10 %. Il est recommandé de remplacer la cartouche de gaz.
La cartouche de gaz est vide ou non opérationnelle. Il est recommandé de remplacer la cartouche de gaz.
Même si l'état de remplissage affiché est "vide", la cartouche de gaz contient pour des raisons techniques encore un peu de gaz.
Une LED clignote en rouge.
Soit il n'y a pas de cartouche de gaz dans le cloueur, soit le type de cartouche ne convient pas.
Indication du niveau de charge de l'accu
Lorsque la touche de déverrouillage de l'accu est actionnée, l'afficheur indique le niveau de charge de l'accu et du cloueur.
État
Signification
Toutes les quatre LED sont allumées en vert.
L'état de charge est de 75 % à 100 %.
Trois LED sont allumées en vert.
L'état de charge est de 50 % à 75 %.
Deux LED sont allumées en vert.
L'état de charge est de 25 % à 50 %.
Une LED est allumée en vert.
L'état de charge est de 10 % à 25 %.
Une LED clignote en vert.
L'état de charge est inférieur à 10 %.
Le cloueur n'est pas prêt à fonctionner car il est surchargé ou surchauffé.
Caractéristiques techniques
Cloueur
Poids (à vide) GX-IE
3,3 kg
Poids (à vide) GX-IE XL
3,4 kg
Longueur de l'appareil pour GX-IE
500 mm
Longueur de l'appareil pour GX-IE XL
550 mm
Température de service, température ambiante
−10 ℃ … 45 ℃
Longueur maximale des éléments de fixation pour GX-IE
150 mm
Longueur maximale des éléments de fixation pour GX-IE-XL
200 mm
Diamètre des éléments de fixation
60 mm
90 mm
Course d'implantation
20 mm
Cadence de tir maximale (Éléments de fixation/h)
800
Intensité maximale du champ magnétique
−7,6 dBµA/m
Fréquence
13.553 MHz … 13.567 MHz
Valeurs d'émissions acoustiques et de vibrations
Les valeurs de pression acoustique et de vibrations triaxiales mentionnées dans ces instructions ont été mesurées conformément à un procédé de mesure normalisé et peuvent être utilisées comme base de comparaison entre cloueurs. Elles servent également à une évaluation préalable de l'exposition aux bruits et aux vibrations. Les indications fournies correspondent aux principales applications du cloueur. Ces données peuvent néanmoins différer si le cloueur est utilisé pour d'autres applications, avec des équipements différents ou que l'entretien s'avère insuffisant. Ceci peut augmenter considérablement les contraintes d'exposition dans tout l'espace de travail. Pour une estimation précise d'exposition, il convient de tenir compte des temps pendant lesquels l'appareil n'est pas effectivement utilisé. Ceci peut réduire considérablement les contraintes d'exposition dans tout l'espace de travail. Par ailleurs, il convient de prendre des mesures de sécurité supplémentaires en vue de protéger l'utilisateur des effets du bruit et/ou des vibrations, telles que : entretien du cloueur et des équipements, maintien des mains à température, organisation du déroulement du travail.
Valeurs d'émissions acoustiques déterminées conformément à EN 15895
Niveau de pression acoustique d'émission sur le lieu de travail (LpA, 1s)
100 dB(A)
Niveau de pression acoustique de crête sur le lieu de travail (LpC, peak)
133 dB (C)
Niveau de puissance acoustique (LWA, 1s)
104 dB(A)
Incertitude du niveau acoustique
2 dB(A) / 2dB(C)
Recul
Accélération d'énergie équivalente, (ahw, RMS(3))
Résultats pour une tôle de 1 mm sur béton C40 : 4,5 m/s2
Incertitude
0,3 m/s²
Chargement du cloueur
Équipements pour l'implantation d'éléments de fixation
Les éléments de fixation sont poussés à la main sur le canon.
Insertion de la cartouche de gaz
Si une nouvelle cartouche de gaz est mise en place, retirer la sécurité de transport.
Ouvrir le couvercle du compartiment à cartouche de gaz.
Pousser la cartouche de gaz avec la vanne de dosage montée et l'adaptateur rouge dans le compartiment de la cartouche de gaz.
Fermer le couvercle du compartiment à cartouche de gaz.
Introduction de l'accu
S'assurer que les contacts de l'accu et du cloueur sont exempts de corps étrangers et qu'ils ne sont pas endommagés.
Insérer l'accu et veiller à ce qu'il s'encliquette en butée de manière audible.
Une fois l'accu introduit, les LED indicateurs de l'état de charge s'allument brièvement.
ATTENTION
Risques en cas de chute de l'accu. Si l'accu n'est pas correctement verrouillé, il risque de tomber pendant le travail.
Vérifier que l'accu est bien en place.
Vérifier que l'accu est bien en place dans le cloueur.
Tir d'éléments de fixation
AVERTISSEMENT
Risque de blessures entraînées par un déclenchement d'un tir par mégarde ! Une implantation incontrôlée peut entraîner de graves blessures
Ne jamais appuyer le cloueur contre la main ou contre toute autre partie du corps.
Ne jamais retirer à la main le chargeur, le canon ou des éléments de fixation.
Pénétrer dans le matériau isolant avec l'élément de fixation qui se trouve sur le canon.
Appuyer le cloueur jusqu'en butée contre le matériau support.
Veiller à ce que le canon soit perpendiculaire au matériau support et qu'il repose sur le matériau isolant.
Pour implanter, appuyer sur le déclencheur.
L'implantation n'est pas possible si le cloueur et l'élément de fixation ne sont pas appuyés jusqu'en butée contre le matériau support.
Une fois l'implantation terminée, relever complètement le cloueur du matériau support.
En fin de travail ou si le cloueur est laissé sans surveillance, retirer la cartouche de gaz ( ) et l'accu ( ).
Déchargement du cloueur
Retrait de l'accu
Appuyer sur le bouton de déverrouillage et sortir l'accu du cloueur.
Retrait de la cartouche de gaz
Ouvrir le compartiment à cartouche de gaz.
Retirer la cartouche de gaz.
Fermer le compartiment à cartouche de gaz.
Opérations optionnelles
Retrait de la sécurité de transport de la cartouche de gaz neuve
Lever la sécurité de transport avec la vanne de dosage qu'elle contient de la cartouche de gaz.
Sortir la vanne de dosage de la sécurité de transport.
Poser la vanne de dosage avec la rainure avant des deux rainures sur la lèvre de la cartouche de gaz.
Presser fortement la vanne de dosage avec la rainure arrière contre la lèvre de la cartouche de gaz, jusqu'à ce que la rainure s'encliquette de manière audible sur la lèvre de la cartouche de gaz et que la vanne de dosage soit à plat.
Contrôle de la cartouche de gaz
Avec l'accu inséré, appuyer sur la touche GAS sans presser le cloueur.
Vérifier l'état de la cartouche de gaz.
Retrait du canon
Enlever l'accu.
Retirer la cartouche de gaz.
Mettre le curseur de déverrouillage du canon sur la position EJECT .
Sortir le canon.
Mise en place du canon
Retirer la cartouche de gaz.
Enlever l'accu.
Mettre le curseur de déverrouillage du canon sur la position EJECT dans la direction de la flèche et le maintenir dans cette position.
Le canon peut seulement être introduit si la position
EJECT est maintenue.
Introduire le canon dans la fente du nez du cloueur jusqu'à ce qu'il s'encliquette de manière audible.
Vérifier que le canon est bien en place.
Dépannage
Retrait des corps étrangers dans et aux alentours du canon
Enlever l'accu.
Retirer la cartouche de gaz.
Retirer le canon.
Enlever tous les corps étrangers dans et aux alentours du canon.
Mettre le canon en place.
Nettoyage et entretien
Maniement soigneux du cloueur
Nettoyer régulièrement le cloueur avec un chiffon.
Veiller à ce que les parties préhensibles soient toujours exemptes d'huile et de graisse.
Pour le nettoyage, n'utiliser ni pulvérisateur, ni appareil à jet de vapeur, ni eau courante.
Ne pas utiliser de nettoyants à base de silicone.
Ne pas utiliser de spray ou tout autre lubrifiant et/ou nettoyant similaires.
Ne jamais faire fonctionner le cloueur si ses ouïes d'aération sont bouchées.
Nettoyage du cloueur
Le cloueur doit être régulièrement entretenu et nettoyé. Nous recommandons un service de nettoyage au plus tard toutes les 25.000 fixations.
Nettoyer le cloueur ou le faire nettoyer, dès lors que des défaillances à répétition surviennent, telles que des ratés de mise à feu du gaz.
Pour nettoyer, utiliser le kit de nettoyage disponible en tant qu'accessoire et respecter les instructions d'utilisation illustrées se rapportant au kit de nettoyage.
Entretien
Pour une utilisation en toute sécurité, utiliser uniquement des pièces de rechange et consommables d'origine. Les pièces de rechange, consommables et accessoires autorisés convenant pour le produit sont disponibles auprès d'un centre Hilti ou sous : www.hilti.group .
Contrôler régulièrement toutes les pièces extérieures du cloueur afin de vérifier qu'elles ne sont pas abîmées et s'assurer que tous les organes de commande fonctionnent correctement.
Ne pas utiliser le cloueur si des pièces sont abîmées ou si des organes de commande ne fonctionnent pas parfaitement.
Faire réparer tout cloueur défectueux par le service Hilti .
Contrôle après des travaux de nettoyage et d'entretien
Retirer la cartouche de gaz et la remettre en place. Si le problème persiste, mettre une cartouche de gaz neuve.
Enlever l'accu et le remettre en place.
L'élément de fixation ne pénètre pas suffisamment profondément dans le matériau support.
Système inapproprié. Matériau support trop dur
Passer à un système Hilti DX.
Force motrice trop faible.
Contrôler l'appareil. Contacter le S.A.V. Hilti .
Surface du matériau support trop inégale.
Surface du matériau support trop inégale.
Passer à un système Hilti DX.
Recyclage
Les appareils
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
Notre chat et le call back sont momentanément indisponibles mais nos points de vente ainsi que notre service client restent toujours disponibles par téléphone pour vous conseiller.