Fermeture exceptionnelle les 18 et 19 décembrede tous nos Hilti stores, à l'exception de Poitiers, Metz, Lille et Cannes.Consulter la liste de nos Hilti Stores
Çalıştırmadan önce bu dokümanı okuyunuz. Bu, güvenli çalışma ve arızasız kullanım için ön koşuldur.
Bu dokümanda ve ürün üzerinde bulunan güvenlik ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.
Kullanım kılavuzunu her zaman ürün üzerinde bulundurunuz ve ürünü sadece bu kılavuz ile birlikte başka kişilere veriniz.
Resim açıklaması
Uyarı bilgileri
Uyarı bilgileri, ürün ile çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarır. Aşağıdaki uyarı metinleri kullanılır:
TEHLİKE
TEHLİKE !
Ağır vücut yaralanmalarına veya doğrudan ölüme sebep olabilecek tehlikeler için.
İKAZ
İKAZ !
Ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek tehlikeler için.
DİKKAT
DİKKAT !
Hafif vücut yaralanmalarına veya maddi hasarlara yol açabilecek olası tehlikeli durumlar için.
Dokümandaki semboller
Bu dokümanda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz
Kullanım uyarıları ve diğer gerekli bilgiler
Geri dönüşümlü malzemeler ile çalışma
Elektrikli aletleri ve aküleri evdeki çöplere atmayınız
Resimlerdeki semboller
Resimlerde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Bu sayılar, kılavuzun başlangıcındaki ilgili resimlere atanmıştır
Numaralandırma, resimdeki çalışma adımlarının sırasını göstermektedir ve metindeki çalışma adımlarından farklı olabilir
Pozisyon numaraları Genel bakış resminde kullanılır ve Ürüne genel bakış bölümündeki açıklama numaralarına referans niteliğindedir
Bu işaret, ürün ile çalışırken dikkatinizi çekmek için koyulmuştur.
Ürüne bağlı semboller
Semboller
Ayrıca aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Dikkat! Uyarıları dikkate alınız.
Alet ile çalışırken koruyucu kask kullanınız.
Alet ile çalışırken koruyucu gözlük kullanınız.
Alet ile çalışırken koruyucu kulaklık takınız.
Üründeki semboller
Üründe aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Gövdedeki kırmızı zemin üzerinde siyah kilit: Atık gaz pistonu geri beslemesinin sökülmesi için kilit açma kontrol düğmesinde.
Beyaz kilit, çakım kafasındaki siyah zemin üzerine: Çakım kafası için kilit açma üzerinde.
Ekran göstergeleri
Aşağıdaki ekran göstergeleri görünebilir:
Bu sembol pilin şarj durumunu gösterir. Pil boşsa bir bakım sembolü görünür.
Bu sembol, sonraki temizleme zamanını gösterir. Buradaki bir bölüm 500 çakma işlemini ifade eder. Burada toplamda 2500 çakma işlemine karşılık gelen 5 bölüm mevcuttur.
Bu sembol, bakım zamanının gelip gelmediğini gösterir. Bu sembol 5 yıl sonra, 30000 çakma işlemi sonrasında veya pil boşaldığında görünür. Tavsiyemiz: Hilti servisi ile irtibat kurunuz.
Ürün bilgileri
ürünleri profesyonel kullanıcıların kullanımı için öngörülmüştür ve sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Bu personel, meydana gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.
Tip tanımı ve seri numarası, tip plakası üzerinde belirtilmiştir.
Seri numarasını aşağıdaki tabloya aktarınız. Ürün bilgileri acente veya servis merkezini aradığınızda sorulabilir. Ürün verileri
Çivi çakma tabancası
DX 5 GR
Nesil
01
Seri no.
Uygunluk beyanı
Burada tanımlanan ürünün, geçerli yönetmeliklere ve normlara uygun olduğunu kendi sorumluluğumuzda beyan ederiz. Bu dokümantasyonun sonunda uygunluk beyanının bir kopyasını bulabilirsiniz.
Teknik dokümantasyonlar eklidir:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Güvenlik
Güvenlik uyarıları
Temel güvenlik talimatlarıİKAZ!Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatlarını okuyunuz. Güvenlik uyarılarına ve talimatlara uyulmasındaki ihmaller elektrik çarpması, yanma ve/veya ağır yaralanmalara sebep olabilir.
Tüm güvenlik uyarılarını ve kullanım talimatlarını muhafaza ediniz.
Kartuşların kullanımı
Sadece Hilti kartuşlarını veya aynı kalitede kartuşları kullanınız.
Hilti aletlerinde daha düşük kalitede kartuşlar kullanılırsa yanmayan tozlar nedeniyle tortular oluşabilir. Bunlar aniden patlayabilir ve kullanıcı ve etrafta bulunan kişiler için ağır yaralanmalara sebebiyet verebilir. Kartuşlar üretici tarafından EU Normu EN 16264 uygunluğu bakımından kontrol edilmeli veya CE uygunluk işaretine sahip olmalıdır.
Kullanıcı ile ilgili talepler
Bu aleti sadece yetkili ve eğitimli iseniz kullanabilir veya bakımını yapabilirsiniz.
Kişisel koruyucu donanım
Aletin kullanımı sırasında siz ve yakında bulunan kişiler koruyucu gözlük ve koruyucu kask takınız.
Koruyucu kulaklık takınız.
Sabitleme elemanlarının yerleştirilmesi, ateşleme ile ortaya çıkan itici güç sayesinde gerçekleşir. Yüksek ses seviyesi duyma bozukluğuna yol açabilir.
Kişilerin güvenliği
Kullanım kılavuzundaki çalıştırma, bakım ve onarım bilgilerine dikkat ediniz.
Dikkatli olunuz, ne yaptığınıza dikkat ediniz ve doğrudan montaj aleti ile çalışırken bilinçli ve mantıklı bir şekilde hareket ediniz. Eğer yorgunsanız veya uyuşturucu, alkol veya ilaçların etkisi altındaysanız aleti kullanmayınız. Ağrılarınız varsa veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız çalışmayı durdurunuz. Aletin kullanımı esnasında bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara yol açabilir.
Uygun olmayan vücut hareketlerinden kaçınınız. Güvenli bir duruş sağlayınız ve her zaman dengeli durunuz.
Kaymayan ayakkabı giyiniz.
l Çakım kafasını veya sabitleme elemanlarını asla elinizle geri çekmeyiniz.
Çakım kafasının veya sabitleme elemanının elle geri çekilmesi bazı durumlarda aletin kullanıma hazır hale gelmesine neden olabilir. Kullanıma hazır olması yanlışlıkla vücuda denk gelmesine neden olabilir.
Çalışırken başka kişileri özellikle çocukları etki alanından uzak tutunuz.
Doğrudan montaj aletleri kullanımında özen gösterilmesiİKAZ!Zemini delen sabitleme elemanları nedeniyle tehlike! Sabitleme elemanlarının çakılmasından önce, sabitleme elemanının yerleştirileceği bileşenin arkasında veya altında hiç kimsenin bulunmadığından emin olunuz.
İlgili çalışma öncesinde kartuş kalınlığını ve güç ayar düğmesini kontrol ediniz.
Deneme amacıyla zemine 2 sabitleme elemanı çakınız.
İlgili çalışma için uygun aleti kullanınız. Aleti öngörülen amaçları dışında kullanmayınız, sadece usulüne uygun ve kusursuz bir durumdayken kullanınız.
Uygulamanın izin verdiği ölçüde ek taban plakası / koruyucu kapak kullanınız.
Yüklenmiş bir aleti asla kontrolsüz bırakmayınız.
Aleti güvenli bir takım çantasında taşıyınız ve depolayınız.
Temizlik, servis ve bakım çalışmalarından önce, çakım kafasının değiştirilmesi durumunda, çalışmaya ara verildiğinde ve depolama (kartuş ve sabitleme elemanı) sırasında aleti boşaltınız.
Kullanılmayan aletler boşaltılmalı ve çocukların erişemeyeceği kuru ve kapalı ortamlarda muhafaza edilmelidir.
Aleti ve aksesuarları olası hasarlar bakımından kontrol ediniz. Hareketli parçaların kusursuz çalışıp çalışmadığını ve sıkışıp sıkışmadığını veya parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.
Bütün parçalar doğru takılmış olmalıdır ve aletin kusursuz bir şekilde çalışması için tüm koşullar yerine getirilmiş olmalıdır. Kullanım kılavuzunda aksi bir açıklama yapılmamışsa hasarlı parçalar usulüne uygun olarak Hilti servisi tarafından onarılmalı veya değiştirilmelidir.
Elektrik hatları üzerinde çakma işlemi yapmadan önce zemini kontrol ediniz.
Zemin malzemesinde uygun olmayan sabitleme elemanı kullanmayınız.
Aleti uygun olmayan malzemelerde (kaynaklanmış çelik ve döküm çelik, dökme demir, cam, mermer, plastik, bronz, pirinç, bakır, izolasyon malzemesi, delikli tuğla, seramik tuğla, ince saclar (< 4 mm) ve gaz beton) kullanmayınız. Bu malzemelere çakma yapılması durumunda, kırılmalar, dökülmeler veya aşınmalar söz konusu olabilir.
Tetiği, alet sadece tamamen dikey olarak zemine bastırılmışsa çalıştırınız.
Çivi çakma tabancasını, çivi çakma sırasında her zaman zemine dik açılı konumda tutunuz, bu sayede sabitleme elemanının çakılan zeminden sapmasını engellemiş olursunuz.
Tutamakları kuru, temiz ve yağsız ve gressiz bir şekilde tutunuz.
Aleti, özellikle uygun olmadığı sürece, yangın ve patlama tehlikesi olan alanlarda kullanmayınız.
Hilti tarafından özellikle önerilmiyorsa (örn. DX-Kwik) elemanları deliklerde kullanmayınız.
Çalışma yeri
Çalışma yerini düzenli tutunuz. Çalıştığınız yerin çevresinden sizi yaralayabilecek yabancı cisimleri uzaklaştırınız.
Çalışma yerindeki düzensizlik kazalara sebebiyet verebilir.
Çalışma yerinde iyi aydınlatma ve havalandırma olmasını sağlayınız.
Mekanik güvenlik önlemleri
Alette, özellikle pistonda manipülasyonlar veya değişiklikler yapmayınız.
Sadece alet için uygun olan ve izin verilen sabitleme elemanlarını kullanınız.
Kartuş şeritlerinde birleşmeler mevcutsa aleti soğuması için bırakınız.
Kartuşlar için patlama tehlikesi
Sadece alet için izin verilen kartuşları kullanınız.
Çalışmayı sonlandırdığınızda veya aleti taşırken kartuş şeritlerini çıkarınız.
Kartuşları çakım kafasından veya aletten zorla çıkarmaya çalışmayınız.
Kullanılmayan kartuşları neme ve aşırı ısınmaya karşı korumalı, kapalı bir alanda muhafaza ediniz.
Tanımlama
Ürüne genel bakış
Atık gaz pistonu geri beslemesi
Kılavuz kovan
Gövde
Kartuş kanalı
Güç ayarı kilit açma
Güç ayar çarkı
Ekran
Basmalı düğme
El desteği
Tetik
Kontrol düğmesi
Havalandırma delikleri
Piston segmanları
Piston
Çakım kafası
Çakım kafası kilit açma
Tampon
Merkezleme kovanı
Yassı fırça
Büyük yuvarlak fırça
Küçük yuvarlak fırça
Usulüne uygun kullanım
Açıklanan ürün bir çivi çakma tabancasıdır ve çelik yüzeylere çivi, pim ve Combo elemanların çakılması için kullanılır.
Aletin kullanımı sırasında her zaman doğru ekipmanın kullanılmasına dikkat edilmelidir. Çakım kafası, piston ve sabitleme elemanları birbirine uygun olmalıdır.
Minimum mesafeler
Çelikte sabitleme
Çelik üzerine sabitleme yaparken her zaman aşağıdaki asgari mesafelere dikkat ediniz:
Sabitleme elemanı zemin kenarına yönelik minimum kenar mesafesi en az 15 mm olmalıdır.
İki sabitleme elemanı arasındaki minimum aks mesafesi en az 20 mm olmalıdır.
Minimum zemin kalınlığı 6 mm olmalıdır.
Uygulama bilgileri
Daha fazla uygulama bilgisi elde etmek için uygulamayı yükleyiniz ve başlatınız, ardından takım çantasındaki QR kodunu taratınız.
Kullanım alanları için bilgiler
Kullanım alanlarına yönelik ayrıntılı bilgi için
Hilti ürün sayfasına bakınız.
Teknik veriler
Çivi çakma tabancası
Ağırlık
DX 5 GR
3,43 kg
Alet uzunluğu
DX 5 GR
495 mm
Uç uzunluğu
DX 5 GR
≤ 22 mm
Tavsiye edilen maksimum çakma frekansı
DX 5 GR
700 dev/sa
Uygulama sıcaklığı (ortam sıcaklığı)
DX 5 GR
−20 ℃ … 50 ℃
Baskı yolu
DX 5 GR
32 mm
Gerekli baskı basıncı
DX 5 GR
≥ 50 N
Ses bilgisi EN 15895 uyarınca belirlenmiştir
Bu talimatlarda belirtilen ses basıncı ve titreşim değerleri, ilgili normlara uygun bir ölçüm metodu ile ölçülmüştür ve çivi tabancalarının birbirleri ile karşılaştırılması için kullanılabilir. Zorlanmaların geçici olarak değerlendirmesine de uygundur. Belirtilen değerler, çivi tabancasının ana kullanım alanlarını temsil eder. Çivi tabancasının farklı uygulamalar için farklı donanımlar ile veya yeterli bakım yapılmamış şekilde kullanılması durumunda, bu veriler sapma gösterebilir. Bu durum, toplam çalışma süresi boyunca zorlanmayı belirgin şekilde yükseltebilir. Zorlanma derecesinin doğru tahmin edilmesi için, aletin açık olmasına rağmen kullanılmadığı süreler de dikkate alınmalıdır. Bu durum, toplam çalışma süresi boyunca zorlanmayı belirgin şekilde azaltabilir. Kullanıcıyı ses ve/veya titreşimin etkilerinden koruyacak ek güvenlik önlemleri belirleyiniz, örneğin: Çivi tabancasının ve ekipmanlarının bakımının yapılması, ellerin sıcak tutulması, iş akışlarının organizasyonu.
Listelenen ses değerleri aşağıdaki çerçeve koşullar altında belirlenmiştir:
Gürültü bilgisi çerçeve koşulları
Kartuş
Kalibre 6.8/11 siyah
Güç ayarı
2
Kullanım
(C40) betona X‑U47 P8 ile 24 mm ahşap sabitleme
EN 15895 uyarınca gürültü bilgisi
Ses gücü seviyesi (LWA)
105 ±2 dB
Emisyon ses basıncı seviyesi (LpA)
101 ±2 dB
Emisyon uç ses basıncı seviyesi (LpCpeak)
133 ±2 dB
Titreşim
2006/42/EC uyarınca belirtilen titreşim değeri 2,5 m/s² değerini aşmamalıdır.
Kullanım
Koruma tertibatları
Çalışmalara başlamadan önce tüm koruma tertibatlarının yerleştirilme ve sorunsuz çalışma durumunu kontrol ediniz. Bütün parçalar doğru takılmış olmalıdır ve aletin kusursuz bir şekilde çalışması için tüm koşullar yerine getirilmiş olmalıdır.
Tekli çakım aletinin doldurulması
Elemanı önden, rondela alet tarafından tutulana kadar alete itiniz.
Kartuş şeridini dar ucu önde olacak şekilde alttan alet tutamağına doğru itiniz ve kartuş şeridi tamamen alete oturana kadar itmeye devam ediniz. Kırık bir kartuş şeridini yerleştirdiyseniz kartuş şeridini elle aletin üst kısmından çekiniz ve kartuş yatağında kullanılmamış bir kartuş görünene kadar çekmeye devam ediniz.
Güç ayarı
Güç ayarı kilit açma tuşuna basınız.
İstenen gücü ayarlamak için güç ayar düğmesini döndürünüz.
Çakma kalitesini Hilti standartları doğrultusunda kontrol ediniz.
Kartuş gücünü ve güç ayarını uygulamaya göre seçiniz.
Alete yönelik tecrübeniz yoksa her zaman minimum güçle başlayınız.
Tekli çakım aleti ile elemanların çakılması
Aleti konumlandırınız.
Aleti çalışma yüzeyine düz konumda tutunuz ve dik açılı olarak bastırınız.
Elemanı çakmak için tetiğe basınız.
Tekli çakım aletinin boşaltılması
Kartuşu aletten çekiniz.
Elemanı aletten çekiniz.
Temizleme göstergesinin sıfırlanması
Temizleme göstergesini sıfırlamak için basmalı düğmeye 10-12 saniye basılı tutunuz.
Temizleme göstergesi 5 çubuktan oluşur. Her bir çubuk 500 çakma işlemine karşılık gelir.
X-FCM ızgara sabitlemesi
Dişli saplamayı çelik taşıyıcıya yerleştiriniz. Kolay ve merkezi bir sabitleme yapmak için merkezleme kovanı kullanınız. Mastar ile dalma derinliğini kontrol ederek pim çıkıntısını (NVS) ölçünüz.
X-FCM tespit flanşını konumlandırınız.
Tespit flanşını vidalayınız.
Tork: 5-8 Nm
X-FCP çentikli sac sabitlemesi
Çentikli sacı deliniz veya kalıp kesiniz.
Gerekli asgari mesafelere dikkat ediniz:
A = 18-20 mm (0,70''-0,7'')
B ≥ 25 mm (≥ 0,98'')
Dişli saplamayı önceden açılan deliğe yerleştiriniz. Mastar ile dalma derinliğini kontrol ederek pim çıkıntısını (NVS) ölçünüz.
X-FCP tespit flanşını konumlandırınız.
Tespit flanşını vidalayınız.
Tork: 5-8 Nm
X-GR ızgara sabitlemesi
Elemanı çakım kafasına yerleştiriniz.
Elemanları ızgaradan çelik bölmeye çakınız.
Elemanı sıkınız.
Tork: 3-5 Nm
Kartuşta ateşleme hatası olması halinde yapılacaklar
Aleti 30 saniye boyunca basılı şekilde çalışma yüzeyine doğru tutunuz.
Eğer kartuş hala ateşlenmiyorsa aleti çalışma yüzeyinden alınız. Aletin size veya başka kişilere doğru tutulmamasına dikkat ediniz.
Kartuş şeridini elle bir kartuş ileri çekiniz ve sonraki kartuş şeridini kullanınız.
Kartuş alevlenmesi olmayan yanlış çakmalar
İKAZ
Isınma Alet kullanım sırasında ısınabilir.
Koruyucu eldiven takınız.
Aleti soğumaya bırakınız.
Derhal çalışmayı ayarlayınız.
Aleti boşaltınız ve demonte ediniz.
Piston ve sabitleme elemanı kombinasyonunun doğru olup olmadığını kontrol ediniz.
Tamponun ve pistonun aşınma durumunu kontrol ediniz ve gerekirse ilgili elemanları değiştiriniz.
Aleti temizleyiniz.
Yukarıda bahsedilen önlemlere rağmen sorun hala devam ediyorsa aleti kullanmaya devam etmeyiniz.
Aleti Hilti servisi'ne kontrol ettiriniz ve gerekirse onarılmasını sağlayınız.
Alete bağlı olarak düzenli çalışmada, çalışan parçalara yönelik bir kirlenme ve aşınma durumu söz konusudur.
Düzenli bakım ve onarım yapınız. Her 30.000 çakma sonrasında bakım yapılmalıdır.
2500 - 3000 çakma sonrasında aleti temizleyiniz. Çakma sayacı, temizleme göstergesi sıfırlandıktan sonra yürütülen çakma sayısını gösterir. Burada bir çubuk 500 çakma işlemine karşılık gelir.
Yoğun kullanımlarda pistonu ve tamponu her gün kontrol ediniz. Bu kontrolleri en geç önerilen temizleme periyodunda (2500 - 3000 çakma) gerçekleştiriniz.
Belirtilen kontroller, bakım periyotları ve temizleme periyotları standart bir alet kullanımına yöneliktir. Aletin çalışma düzeninde zamanından önce bozulmalar olduğunu tespit ederseniz derhal aletin servis çalışmalarını yapınız.
Bakım ve onarım
Aletin bakımı
İKAZ
Temizlik Aletin temizlenmesi sırasında aşağıdaki noktalara dikkat ediniz:
Temizlik için püskürtme aleti veya buharlı püskürtme aleti kullanmayınız.
Yabancı cisimlerin alet içine girmesine engel olunuz.
İKAZ
Patlama nedeniyle yaralanma tehlikesi! Alet içindeki toz artıkları tutuşabilir ve kontrolsüz çalışmaya veya parçalanmaya neden olabilir.
Aleti düzenli olarak temizleyiniz. Bu dokümandaki tüm bakım ve temizleme uyarılarına dikkat ediniz.
Aletin temizlenmesi, düşük kalitede kartuş kullanılıyorsa atık gaz pistonu geri beslemesindeki toz artıklarının tutuşmasını ve kontrolsüz şekilde çalışmaya veya parçalanmaya neden olmasını engellemez. Bu durum ancak Hilti Service bünyesinde yapılan bakımlar ile önlenebilir.
Aletin dış tarafını düzenli olarak hafif nemli bir bezle temizleyiniz.
Bakım
İKAZ
Tehlikeli maddeler DX aletlerindeki kir, sağlığa zararlı maddeler içerir.
Temizleme sırasında toz veya kir solunmamalıdır.
Toz ve kir gıda maddelerinden uzak tutulmalıdır.
Aletin temizlenmesinden sonra ellerinizi yıkayınız.
Alet bileşenlerini temizlemek veya yağlamak için asla gres kullanmayınız. Bu, alet fonksiyonlarının arızalanmasına yol açabilir. Uygun olmayan temizleme maddelerinden kaynaklanan fonksiyon arızalarını engellemek için Hilti sprey kullanınız.
Aletin dış kısmındaki tüm parçaları düzenli olarak olası hasarlar bakımından kontrol ediniz.
Tüm kumanda elemanlarını düzenli olarak sorunsuz çalışma bakımından kontrol ediniz.
Aleti sadece önerilen kartuşlarla ve önerilen güç ayarında çalıştırınız.
Yanlış kartuş kullanımı veya çok yüksek güç ayarları aletin zamanından önce devre dışı kalmasına neden olabilir.
Alet servisinin uygulanması
Aşağıdaki durumlar ortaya çıkarsa aletin servis çalışmalarını yapınız:
Güç dalgalanmaları ortaya çıkıyor.
Kartuşlarda hatalı ateşlemeler görülüyor.
Kullanım konforu belirgin bir şekilde düşüyor.
Gerekli baskı basıncı belirgin bir şekilde artıyor.
Tetik direnci artıyor.
Güç ayarının yapılması zorlaşıyor.
Kartuş şeridinin çıkarılması zorlaşıyor.
Bakım göstergesi, alet servis çalışmalarının gerekli olduğunu gösteriyor.
Tekli çakım aletinin sökülmesi
Alette kartuş şeridinin veya elemanın bulunmadığından emin olunuz. Alette kartuş şeridi veya eleman bulunuyorsa kartuş şeridini eliniz ile yukarıya doğru aletten çekiniz ve elemanı çakım kafasından çıkartınız.
Çakım kafasını sökmek için çakım kafasının yan tarafına yerleştirilmiş olan kilit açma düzeneğine bastırınız.
Bozuk tampon veya piston nedeniyle yaralanma tehlikesi. Tamponun ve pistonun aşınma durumunu kontrol ediniz ve hasarlı olan varsa değiştiriniz.
Pistonda manipülasyon yapmayınız.
Aşağıdaki durumlarda piston değiştirilmelidir:
Piston kırılmış.
Piston yoğun derecede aşınmış (örneğin 90° segman taşması)
Piston segmanları fırlamış veya eksik.
Piston bükülmüş (düz bir yüzeyde yuvarlayarak kontrol edilmelidir).
Aşağıdaki durumlarda tampon değiştirilmelidir:
Tamponun metal halkası kırılmış veya çözülmüş.
Tampon artık çakım kafasında durmuyor.
Metal halkanın altında belirgin bir noktasal lastik aşınması görülüyor.
Çakım kafası aşınma durumunun kontrol edilmesi
Çakım kafasının aşınma durumunu kontrol ediniz ve bir pim bölümü hasar görmüşse çakım kafasını (örneğin kırılmış, bükülmüş, genişlemiş, çatlamış) değiştiriniz.
Gerekiyorsa Hilti Service ile iletişim kurunuz.
Tekli çakım aletinin temizlenmesi ve yağlanması
Piston segmanlarına bir miktar yağ püskürtünüz ve bunları serbestçe hareket edene kadar yassı fırça ile temizleyiniz.
Çakım kafası dişini yassı fırça ile temizleyiniz.
Gövdenin iç kısmını büyük yuvarlak fırça ile temizleyiniz.
Atık gaz pistonu geri beslemesini sökünüz.
Atık gaz pistonu geri beslemesini temizleyiniz.
Temizlenen parçalara birlikte teslim edilen Hilti spreyini püskürtünüz.
Sadece
Hilti spreyini veya aynı kalitedeki ürünleri kullanınız. Başka yağlama maddelerinin kullanılması alete zarar verebilir.
Güç ayar çarkına birlikte teslim edilen Hilti spreyini hafifçe püskürtünüz.
Tekli çakım aletinin birleştirilmesi
Alette kartuş olup olmadığını kontrol ediniz ve gerekirse bunu çıkarınız.
Atık gaz pistonu geri beslemesini monte ediniz.
Pistonu yerleştiriniz.
Tamponu çakım kafasına oturtunuz.
Çakım kafasını vidalayınız.
Aletin nihai kontrolü
Bakım ve onarım çalışmalarından sonra tüm koruma tertibatlarının yerinde olup olmadığı ve hatasız çalıştığı kontrol edilmelidir.
Bakım sayacını sıfırlamak için aleti kontrol ettikten sonra 10 - 12 saniye boyunca basmalı düğmeye basınız.
Arıza durumunda yardım
Alete yönelik sorunlar
Arıza
Olası sebepler
Çözüm
Gerekli baskı kuvveti artıyor
Yanma artıklarının oluşması.
Alet servisini uygulayınız.
Tetik direnci artıyor
Yanma artıklarının oluşması.
Alet servisini uygulayınız.
Güç ayarı zor ayarlanıyor
Yanma artıklarının oluşması.
Alet servisini uygulayınız.
Piston, atık gaz pistonu geri beslemesine sıkışıyor
Hasarlı piston.
Pistonu değiştiriniz.
Atık gaz pistonu geri beslemesinin içinde tampon aşınması.
Piston ve tampon kontrol edilmeli, gerekirse değiştirilmelidir.
Sorun devam ediyorsa Hilti Service ile irtibat kurulmalıdır.
Yanma artıklarının oluşması.
Alet servisini uygulayınız.
Atık gaz piston geri beslemesi sıkışmış
Yanma artıklarının oluşması.
Alet servisini uygulayınız.
Alet tetiklenmiyor
Alet tamamen bastırılmadı.
Aleti tamamen bastırınız.
Piston arıza durumu.
Kartuş şeridi çıkarılmalı ve alet temizlenmelidir.
Piston ve tampon kontrol edilmeli, gerekirse değiştirilmelidir.
Çelik zemine çakılacak elemanlarda sorunlar
Arıza
Olası sebepler
Çözüm
Eleman zemine yeterince gömülmüyor
Yetersiz güç.
Gücü arttırınız (güç ayarı).
Daha güçlü kartuş kullanınız.
Uygulama sınırı aşıldı (çok sert zemin).
Daha güçlü bir sistem (örn. DX 76 (PTR)) kullanılmalıdır.
Eleman zeminde durmuyor
İnce çelik zemin (4‑5 mm)
Başka güç ayarı veya başka kartuş kullanınız.
Eleman kırık
Yetersiz güç.
Gücü arttırınız (güç ayarı).
Daha güçlü kartuş kullanınız.
Uygulama sınırı aşıldı (çok sert zemin).
Daha güçlü bir sistem (örn. DX 76 (PTR)) kullanılmalıdır.
Çok fazla güç.
Gücü düşürünüz (güç ayarı).
Daha zayıf kartuş kullanınız.
Başlıklı çivi kullanınız.
Rondelalı çivi kullanınız.
Eleman çok derin yerleştirilmiş
Çok fazla güç.
Gücü düşürünüz (güç ayarı).
Daha zayıf kartuş kullanınız.
Kartuşlara yönelik sorunlar
Arıza
Olası sebepler
Çözüm
Kartuş şeridi taşınamıyor
Hasarlı kartuş şeridi.
Kartuş şeridi değiştirilmelidir.
Alet çok kirli.
Alet servisini uygulayınız.
Gerekirse aleti Hilti Service bünyesinde kontrol ettiriniz.
Alet hasarlı.
Problem devam ederse: Hilti Service ile irtibat kurunuz.
Kartuş şeridi çıkarılamıyor
Alet aşırı ısınmış.
Aleti soğumaya bırakın.
Ardından kartuş şeridini dikkatlice aletten çıkarınız.
Problem devam ederse: Hilti Service ile irtibat kurunuz.
Kartuş ateşlenemiyor
Kötü kartuş.
Kartuş şeridini bir kartuş daha çekiniz.
Alet kirli.
Alet servisini uygulayınız.
Kartuş şeridi eriyor
Alet, çakım sırasında çok uzun presleniyor.
Aleti devreye alınmadan önce daha az bastırınız.
Kartuş şeridini çıkarınız.
Çok yüksek ayar frekansı.
Çalışmayı hemen durdurunuz.
Kartuş şeridini çıkarınız ve aletin soğumasını bekleyiniz.
Kartuş, kartuş şeridinden çıkıyor
Çok yüksek ayar frekansı.
Çalışmayı hemen durdurunuz.
Kartuş şeridini çıkarınız ve aletin soğumasını bekleyiniz.
Kartuş şeridi çıkarılamıyor
Yanma artıklarının oluşması.
Alet servisini uygulayınız.
Diğer arızalar
Bu tabloda listelenmemiş veya kendi başınıza gideremediğiniz arızalarda lütfen yetkili
Hilti Service ile irtibat kurunuz.
İmha
Hilti aletleri yüksek oranda geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiştir. Geri dönüşüm için gerekli koşul, usulüne uygun malzeme ayrımıdır. Çoğu ülkede
Hilti , eski aletlerini yeniden değerlendirmek üzere geri alır. Bu konuda
Hilti müşteri hizmetlerinden veya satış temsilcinizden bilgi alabilirsiniz.
Üretici garantisi
Garanti koşullarına ilişkin sorularınız için lütfen yerel Hilti iş ortağınıza başvurunuz.
CIP denetleme onayı
C.I.P. üye devletlerinde (EU ve EFTA hukuk alanı hariç) şu hususlar geçerlidir:
Hilti DX 5 yapısal açıdan ruhsatlı ve sistem kontrollüdür. Bu nedenle alette kare şeklinde PTB onay işareti ve S 995 onay numarası mevcuttur. Bununla
Hilti tarafından izin verilen yapı türüne uygunluk garanti edilir. Kullanımda fark edilen kabul edilemez eksiklikler, (PTB)’nin sorumlu yöneticisine ve (C.I.P.) uluslararası komisyonuna bildirilmelidir.