NCV 01
原始操作說明
關於操作說明的資訊
關於本操作說明
- 警告! 在使用本產品之前,請確保您已閱讀並瞭解產品隨附的操作說明書,包括說明、安全性和警示注意事項、圖解和規格。尤其是熟悉所有說明、安全性和警示注意事項、圖解、規格、組件和功能。若未遵守,可能會導致觸電、火災、嚴重傷害或死亡的風險。妥善保存操作說明書,包括所有說明、安全性和警示注意事項,以備日後使用。
產品是針對專業使用者設計,故僅經訓練、認可的人員可操作、維修與維護本產品。必須告知上述人員關於可能遭遇到的特殊危險。若因未經訓練人員操作錯誤或未依照其原本的用途操作,則本產品和它的輔助工具設備有可能會發生危險。
- 隨附的操作說明書符合印刷時的最新技術水準。您隨時可在Hilti產品頁面上尋找最新版本。為此,請點選操作說明書中標示
符號的連結或QR碼。
- 操作說明必須隨時放在產品邊,方便取用。將產品交予他人時,必須連同本操作說明書一併轉交。
進口商: 喜利得股份有限公司
地址: 新北市板橋區
新站路16號24樓22041
電話: 0800-221-036
已使用的符號解釋
警告
警告您在操作或使用本產品時可能發生之危險。採用了以下標示文字:操作說明中的符號
本操作說明中採用以下符號:![]() |
請遵照操作說明 |
![]() |
使用操作說明與其他資訊 |
![]() |
處理可回收的材料 |
![]() |
不可將電子設備與電池當作家庭廢棄物處置 |
圖解中的符號
圖解中採用了以下符號:![]() |
號碼對應操作說明的開始處的圖解。 |
![]() |
編號代表圖解中的操作步驟順序,可能與內文中的步驟有所不同。 |
![]() |
概覽 圖解中使用位置編號,方便您對應到產品概覽 段落中的圖例編號。 |
![]() |
這些特色是為了讓您在操作本產品時可以注意某些重點。 |
產品專屬符號
產品上的符號
產品上會採用下列符號:![]() |
一般警告標誌 |
![]() |
防護等級III(特低壓電) |
![]() |
若產品上有此符號,代表產品已通過該認證機構的認證,適用於美國和加拿大市場。 |
安全性
機具一般安全預防措施

保留所有安全操作說明和其他操作說明,以供日後參考。
安全預防措施中所稱的「機具」係指使用電源(有線)或電池(無線)的電動機具。
工作區域安全
- 請保持工作區域的整潔與良好照明。 凌亂而昏暗的工作場所容易發生意外。
- 請勿在可能容易發生爆炸的場所操作本機具(例如有可燃性液體、氣體或粉塵存在的地方)。 機具產生的火花可能會引燃塵埃或煙霧。
- 在操作電動機具時請勿讓旁觀者、兒童與訪客靠近。 注意力不集中時容易發生機具失控的情形。
- 機具的電源線插頭必須與電源插座相符合。請勿以任何方式變更插頭。請勿將變壓器使用在接地的電子機具上。 未經修改的插頭以及搭配的電源插座可減少發生電擊的危險。
- 免讓身體碰觸到如管線、散熱器、烹調器具、爐灶與冰箱等與土地或地表接觸之物品。 身體如果接觸這些接地面會增加觸電的危險。
- 請勿將機具曝露在下雨或潮濕的環境中。 流入機具的水會增加發生電擊事故的危險。
- 請勿不當使用電源線提起或掛起電動工具,或用其將插頭從插座中拔出。讓電源線遠離熱、油、銳利的邊緣或會移動的零件。 受損或糾纏的電源線會增加發生電擊的危險。
- 於室外操作電動工具時,務必使用適用於戶外的延長線。 使用適合在戶外使用的延長線可降低電擊事故發生的危險。
- 如果無法避免在潮濕的環境下使用機具,請安裝漏電斷路器。 使用漏電斷路器可降低發生電擊事故的風險。
- 操作電動工具時,請提高警覺,注意進行中的工作並善用常識。您若感到疲倦或仍處於藥品、酒精或藥物的影響,請勿使用本電動工具。 如使用本電動工具稍有不慎,可能會導致嚴重傷害。
- 請穿著防護配備並隨時穿戴保護眼鏡。 根據使用的機具及其用途不同,穿戴像是防塵面罩、防滑鞋、安全帽及耳罩等安全防護配備可減少受傷的風險。
- 避免機具意外啟動。當您連接充電電池、拿起或攜帶時,請確保電動工具已關閉。 攜帶機具時,如果把手指放在開關上、或在開關開啟時將機具插上插頭容易發生意外。
- 在啟動電動工具之前,請取下調整工具或扳手。 將工具或鑰匙留在機具的轉動零件中可能會造成人員傷害。
- 作業時請採用正確的姿勢。隨時站穩並維持平衡。 這可讓您在意外的情況發生時,對電動工具有較好的控制。
- 穿上適當的工作服。請勿穿戴飾品或穿著寬鬆的衣物。請將頭髮、衣服與手套遠離移動性零件。 移動性零件可能會夾到寬鬆的衣服、飾品或長髮。
- 若可連接吸塵裝置,請確認已確實連接並正確使用。 使用吸塵系統可降低與粉塵有關的危險。
- 即便您已多次使用並熟悉本機具,仍請勿疏於安全意識及輕忽機具安全規範。 疏忽大意可能在轉眼間即造成嚴重傷害。
- 請勿過度使用機具。依據用途使用正確的機具。 正確的電動機具可依其設計的效能範圍運作,讓工作成效更佳且更安全。
- 若機具開關損壞請勿使用。 任何無法以開關控制的機具都很危險且需要維修。
- 進行任何微調、更換配件或貯放設備前,應先將插頭拔離插座或將電池拆掉。 此預防措施可降低機具意外啟動的風險。
- 不使用機具的時候,請貯放到兒童拿不到的地方。請勿讓不熟悉本產品或本說明的人員操作裝置。 機具在經驗不足的使用者手中是很危險的。
- 維護電子機具與配件時請格外小心。檢查移動性零件是否正常運作且未卡住,並確定沒有零件破裂或損壞,如此一來才不會影響電子機具的操作。 如果機具受損,請先修理再使用。 很多意外便是由維護不當的機具造成的。
- 保持切割機具的銳利與清潔。 經適當維護而具銳利裁切面的機具,較不可能卡住並且較容易控制。
- 請依以下說明使用機具、配件、彈圈夾具等。請考量工作條件以及欲進行的工作。 將機具用於非設計之用途會造成危險。
- 保持握把與其表面的乾燥、清潔且不要讓上面出現油漬。 滑溜的握把及其表面會無法安全操作機具,且在發生意外時不利控制。
- 務必使用原廠建議的充電器為電池充電。 將特定型號電池之充電器用於不同型號之電池可能會有起火的風險。
- 僅在機具中使用指定的電池。 使用其他的電池可能會造成人員傷亡與火災。
- 電池匣如果不使用,請將其遠離如迴紋針、錢幣、鑰匙、針、固定釘或其他會在電池兩極間形成連接的小型金屬物件。 電池正負極短路可能造成燒傷或起火的危險。
- 若使用不當,可能會有液體由電池流出。避免碰觸此液體。若不慎接觸,請以清水沖洗。如果眼睛接觸到該液體,請立即就醫。 從電池中滲出的液體,可能會導致皮膚疼痛或灼傷。
- 不可使用受損或改裝過的電池。 受損或改裝過的電池可能無法如預期運作並有造成失火、爆炸或受傷的風險。
- 請勿讓電池接觸火焰或暴露在高溫下。 火燄或超過130 °C(265 °F)的高溫會造成爆炸。
- 對電池充電時請遵守所有相關操作說明,請不要在操作說明所述溫度範圍外為電池或電動工具充電。 不當充電或在認可的溫度範圍外充電會使電池損壞並增加火災的風險。
- 請將機具交由合格專業人員維修,並使用Hilti原廠備件。 如此一來才能確保機具的安全性。
- 請勿嘗試修復損壞的電池。 所有電池修復作業僅可由製造商或授權的客服中心執行。
其他安全說明
- 僅在本產品和配件能正常運轉時使用。
- 勿嘗試以任何方式改裝產品或配件。
- 操作本產品時務必具備安全和危險意識,並裝上所有保護裝置。請勿改裝或規避任何安裝裝置。
- 掉落的工具和配件有導致受傷的危險。開始作業前,請確認安裝的附件已確實固定。
- 使用本產品時請配戴護目鏡、安全帽、防護手套、安全鞋和耳罩。
- 請經常休息,並活動您的手指以促進血液循環。長時間暴露在劇烈震動下會造成手指、手掌和手腕的血管或神經系統失調。
- 請先將本產品移至加工位置上,才將它啟動。
- 請等候本產品完全靜止再將其放下。
- 本產品的操作元件請隨時保持乾燥、乾淨、無油漬、無油脂以及無液態混凝土。
- 不得未經許可鎖住、改動或變更控制元件。
- 勿在運行期間或運行不久後碰觸高熱的振動頭。振動頭可能會極高溫,並導致燙傷。
- 請勿將本產品的保護軟管、連接電纜或其他組件做為攀爬輔助或固定工具。
- 不可將保護軟管拉過鋒利的邊緣。
- 如果振動頭卡在鋼筋中,請勿強行或猛烈拉動保護軟管。以輕度來回移動的方式來鬆開被卡住的振動頭。
California Proposition 65
此項提示僅適用於美國加州。說明
產品總覽

- 振動頭
- 保護軟管
- On/Off開關
- 連接電纜
- 電源線插頭
用途
本產品為為一種內部振動器,專為夯實新拌混凝土所設計。本內部振動器僅能搭配Hilti 可攜式電源供應器NCV 10-22 一起使用。
振動頭必須浸入新拌混凝土中。
振動頭不得浸入酸性或鹼性液體中。
振動頭不得觸及或插入身體任何部位內。
工作守則,
本產品是一種內部振動器,其振動頭內的電動馬達驅動著一個偏心件,因此產生旋轉運動。振動頭藉由旋轉運動將振動傳導到混凝土中。藉著將振動頭沉入新拌混凝土中,在振動頭的有效範圍域內為其排氣和夯實。新拌混凝土同時可冷卻振動頭。技術資料
產品特性
NCV 38 / NCV 1.5 |
NCV 45 / NCV 1.75 |
NCV 58 / NCV 2.25 |
||
---|---|---|---|---|
重量 |
NCV x 1500 / NCV x 5 |
4.3 kg (9.5 lb) |
5.5 kg (12.1 lb) |
8.1 kg (17.9 lb) |
NCV x 3000 / NCV x 10 |
5.3 kg (11.7 lb) |
6.5 kg (14.3 lb) |
9.7 kg (21.4 lb) |
|
NCV x 5000 / NCV x 16 |
6.7 kg (14.8 lb) |
7.9 kg (17.4 lb) |
11.9 kg (26.2 lb) |
|
額定電流 |
5.0 A |
8.0 A |
12.0 A |
|
額定電壓 |
42 V |
42 V |
42 V |
|
額定頻率 |
200 Hz |
200 Hz |
200 Hz |
|
額定功率 |
0.29 kW |
0.47 kW |
0.70 kW |
|
空氣中的振幅 |
2.0 mm (0.08 in) |
2.3 mm (0.09 in) |
2.9 mm (0.11 in) |
|
振動 |
12,000 rpm 於 200 Hz |
12,000 rpm 於 200 Hz |
12,000 rpm 於 200 Hz |
|
振動頭直徑 |
38 mm (1.5 in) |
45 mm (1.8 in) |
58 mm (2.3 in) |
|
保護軟管外徑 |
31 mm (1.2 in) |
31 mm (1.2 in) |
40 mm (1.6 in) |
|
保護軟管長度 |
NCV x 1500 / NCV x 5 |
1.5 m (4 ft ‑ 11.1 in) |
1.5 m (4 ft ‑ 11.1 in) |
1.5 m (4 ft ‑ 11.1 in) |
NCV x 3000 / NCV x 10 |
3.0 m (9 ft ‑ 10.1 in) |
3.0 m (9 ft ‑ 10.1 in) |
3.0 m (9 ft ‑ 10.1 in) |
|
NCV x 5000 / NCV x 16 |
5.0 m (16 ft ‑ 4.9 in) |
5.0 m (16 ft ‑ 4.9 in) |
5.0 m (16 ft ‑ 4.9 in) |
|
振動頭長度 |
295 mm (11.6 in) |
332 mm (13.1 in) |
340 mm (13.4 in) |
|
連接電纜長度 |
0.8 m … 1.1 m (2 ft ‑ 7.5 in … 3 ft ‑ 7.3 in) |
0.8 m … 1.1 m (2 ft ‑ 7.5 in … 3 ft ‑ 7.3 in) |
0.8 m … 1.1 m (2 ft ‑ 7.5 in … 3 ft ‑ 7.3 in) |
|
插頭 |
CEE‑3P 32A 42V 4H |
CEE‑3P 32A 42V 4H |
CEE‑3P 32A 42V 4H |
|
馬達類型 |
異步馬達 |
異步馬達 |
異步馬達 |
|
機油規格 |
4 UH1‑46N |
4 UH1‑46N |
4 UH1‑46N |
|
機油量 |
6 mℓ (0.2 盎司(美标)) |
6 mℓ (0.2 盎司(美标)) |
8 mℓ (0.3 盎司(美标)) |
|
防護等級 |
III |
III |
III |
|
內部振動器防護等級 |
IP 67 |
IP 67 |
IP 67 |
|
電源插頭防護等級 |
IP 44 |
IP 44 |
IP 44 |
|
操作時的環境溫度 |
−10 ℃ … 40 ℃ (14 ℉ … 104 ℉) |
−10 ℃ … 40 ℃ (14 ℉ … 104 ℉) |
−10 ℃ … 40 ℃ (14 ℉ … 104 ℉) |
|
貯放溫度 |
−20 ℃ … 60 ℃ (−4 ℉ … 140 ℉) |
−20 ℃ … 60 ℃ (−4 ℉ … 140 ℉) |
−20 ℃ … 60 ℃ (−4 ℉ … 140 ℉) |
噪音資訊及震動值
操作說明中所提供之音壓和震動值已參照標準測量,並可用來比較不同機具之噪音。它們也可作為噪音量的初步評估。提供之資料表示機具主要應用時之數值。若機具應用於不同之用途,搭配不同的配件或在保養不良的情況下,其數據會有所不同。在作業過程中,這會大幅提高其噪音量。
當電子機具關閉,或開啟但未進行任何作業時也應列入考量,才能準確評估噪音量。在作業過程中,這會大幅降低其噪音量。
採取其他安全措施,以保護操作員不受噪音和 / 或震動影響,例如:保養電子機具與其配件、操作前保持雙手溫暖、作業型式之安排等。
噪音資訊
NCV 38 / NCV 1.5 |
NCV 45 / NCV 1.75 |
NCV 58 / NCV 2.25 |
|
---|---|---|---|
釋放的音壓級數 (LpA) |
75 dB(A) |
75 dB(A) |
75 dB(A) |
聲功率級數 (LWA) |
86 dB(A) |
86 dB(A) |
86 dB(A) |
無法判定的音壓級數 (KpA) |
3 dB(A) |
3 dB(A) |
3 dB(A) |
無法判定的聲功率级數 (KWA) |
3 dB(A) |
3 dB(A) |
3 dB(A) |
NCV 38 / NCV 1.5 |
NCV 45 / NCV 1.75 |
NCV 58 / NCV 2.25 |
|
---|---|---|---|
震動噪音值 (a hv) |
2.6 m/s² |
2.6 m/s² |
2.6 m/s² |
無法判定 (K) |
1.5 m/s² |
1.5 m/s² |
1.5 m/s² |
工作類型
插入產品
- 將電源插頭插入可攜式電源供應器的插座NCV 10‑22。
開啟
- 從保護軟管處拉起本產品,將其置於振動頭附近。
- 按下On/Off開關。
新拌混凝土夯實
- 將振動頭快速地浸入新拌混凝土中。讓振動頭停留在混凝土中數秒鐘,然後再慢慢地拉出。
- 將振動頭沉入模板的所有區域。
- 請避免振動頭與鋼筋的碰觸。混凝土可能會失去與鋼筋的結合,且振動頭可能會損壞。
- 請避免振動頭與鋼筋的碰觸。混凝土可能會失去與鋼筋的結合,且振動頭可能會損壞。
- 請在模板角落區域特別加強充分,因為該處的鋼筋密度最高。
關閉開關
- 慢慢地從保護軟管處將振動頭從新拌混凝土中拉出,使其懸空。
- 按下On/Off開關。
- 請等候產品完全停止再將其放下。
維護及保養
注意- 每次使用後以流水清潔並略施壓(例如:使用水管)清潔振動頭和保護軟管。
- 仔細清除頑強的髒污。將正在運轉中的產品浸入礫層,以清除混凝土殘留物。
- 不得使用高壓清洗設備進行清潔。滲水可能會對產品造成損壞。
- 僅能使用微濕軟布清潔外殼。勿使用含硅樹脂的清潔或亮光劑,因為可能會造成塑膠零件損壞。
- 定期檢查外部零件和控制元件有無損壞跡象,並確認它們運作正常。
- 如果有損壞跡象或任何零件功能故障,請不要操作本產品。請將產品立刻交付Hilti 維修中心進行維修。
- 清潔及保養後,裝上所有防護套或保護裝置並檢查功能是否正常。
搬運和貯放
搬運- 搬運本產品時請務必將電源插頭拔掉。
- 搬運前請先讓本產品冷卻。
- 確認在整個搬運過程中設備均有妥善固定。
- 搬運後,請務必檢查外部零件和控制元件有無損壞跡象,並確認它們運作正常。
- 收納本產品時請務必將電源線從電源上拔掉。
- 請將產品貯放在乾燥且兒童或未授權的人員無法觸及的地點。
- 長時間貯放後,請務必檢查外部零件和控制元件有無損壞跡象,並確認它們運作正常。
故障排除
若您遇到未列出的問題或是無法自行排除的問題,請聯絡Hilti 維修中心。故障 |
可能原因 |
解決方法 |
---|---|---|
產品無法運作。 |
電源線未連接至電源供應。 |
|
產品或On/Off開關故障 |
|
廢棄設備處置

製造商保固
- 如果您對於保固條件有任何問題,請聯絡當地Hilti 代理商。
24F., No. 16, Xinzhan Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan (R.O.C.)
Tel. 0800‑221‑036
符合聲明
符合聲明基於製造商唯一的責任,本公司在此聲明本產品符合適用法規及標準。技術文件已歸檔:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Tool Certification | Hiltistrasse 6 | D-86916 Kaufering, Germany
產品資訊
內部振動器 |
NCV 38 x 1500‑1.5x5 NCV 38 x 3000‑1.5x10 NCV 38 x 5000‑1.5x16 NCV 45 x 1500‑1.75x5 NCV 45 x 3000‑1.75x10 NCV 45 x 5000‑1.75x16 NCV 58 x 1500‑2.25x5 NCV 58 x 3000‑2.25x10 NCV 58 x 5000‑2.25x16 |
產品代別 |
01 |
序號 |
1‒99999999999 |