DWP 10
Mode d'emploi original
Indications relatives à la documentation
À propos de cette documentation
- Lire intégralement la présente documentation avant la mise en service. C'est la condition préalablement requise pour assurer la sécurité du travail et un maniement sans perturbations.
- Bien respecter les consignes de sécurité et les avertissements de la présente documentation ainsi que celles figurant sur le produit.
- Toujours conserver le mode d'emploi à proximité du produit et uniquement le transmettre à des tiers avec ce mode d'emploi.
Symboles
Symboles utilisés dans la présente documentation![]() |
Lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil |
| Pour des conseils d'utilisation et autres informations utiles |
|
| Maniement des matériaux recyclables |
![]() |
Lire le mode d'emploi |
![]() |
Pression de service maximale |
![]() |
Volume de remplissage |
![]() |
Numéro de contrôle CE |
Informations produit
Les produits
sont destinés aux professionnels et ne doivent être utilisés, entretenus et réparés que par un personnel autorisé et formé. Ce personnel doit être spécialement instruit quant aux dangers inhérents à l'utilisation de l'appareil. Le produit et ses accessoires peuvent s'avérer dangereux s'ils sont utilisés de manière incorrecte par un personnel non qualifié ou de manière non conforme à l'usage prévu.
La désignation du modèle et le numéro de série figurent sur sa plaque signalétique.
- Inscrivez le numéro de série dans le tableau suivant. Les informations produit vous seront demandées lorsque vous contactez nos revendeurs ou services après-vente.
Caractéristiques produitAlimentation en eau DWP 10 Génération : 01 Numéro de série :
Sécurité
Consignes de sécurité
- Ne jamais entreprendre de manipulation ni de modification sur le produit.
- Ne jamais entreprendre de manipulation ni de modification sur la soupape de sécurité.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des jeunes.
- Ne jamais remplir avec du peroxyde d'hydrogène ou d'autres produits dégageant de l'oxygène.
- Au contact avec d'autres matériaux, il peut y avoir des augmentations de pression explosives dans le réservoir d'alimentation en eau sous pression.
- S'assurer que la température du réservoir d'alimentation en eau ne dépasse pas la température de service maximale.
- S'il y a dépassement de la température de service maximale, il y a risque d'augmentation de pression explosive.
- Lors du pompage, toujours surveiller le manomètre afin de ne pas dépasser la température de service maximale.
- Vider quotidiennement le réservoir après utilisation.
- Ne jamais laisser de résidus dans le réservoir.
- Stocker l'appareil à l'état sec hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
Description
Vue d'ensemble du produit
- Récipient
- Indicateur de niveau de remplissage
- Embout à emboîtement
- Manomètre
- Soupape de sécurité
- Pompe
- Raccord mâle avec robinet
- Flexible
- Raccord femelle pour tuyau
- Orifice de sortie
Utilisation conforme à l'usage prévu
Le produit décrit est un réservoir d'alimentation en eau sous pression pour envoyer du liquide de refroidissement et de rinçage aux outils de perçage, scies à béton ou découpeuses à disque. Pour ce faire, utiliser en règle générale de l'eau.
Mauvaise utilisation possible
Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé avec :- liquides inflammables
- peroxyde d'hydrogène et produits analogues dégageant de l'oxygène
- substances corrosives (certains produits de désinfection et d'imprégnation, acides, liquides alcalins)
- fluides contenant de l'ammoniac
- solvants et liquides à base de solvant
- fluides visqueux, collants ou laissant des résidus (peintures, graisses)
- utilisation dans le domaine alimentaire
- avec des sources de pression externes
- pour stocker ou conserver des liquides
- comme douche oculaire
Éléments livrés
Réservoir avec pompe, tuyau avec raccords, mode d'emploi.D'autres produits système autorisés pour votre produit peuvent être obtenus auprès de Hilti Store ou sous : www.hilti.group | États-Unis : www.hilti.com
Caractéristiques techniques
Le réservoir est en acier avec un revêtement de polyester.| Poids à vide |
5,2 kg |
| Contenu entier |
13 ℓ |
| Volume de remplissage maximal |
10 ℓ |
| Quantité résiduelle technique |
0,03 ℓ |
| Pression de service maximale |
6 bar |
| Température de service maximale |
40 ℃ |
Préparatifs
Assemblage du réservoir d'alimentation en eau
- Avant d'assembler, vérifier si le réservoir, la pompe et le tuyau ne sont pas endommagés.
- Introduire le tuyau dans l'orifice de sortie [1].
- Pomper dans le réservoir d'alimentation vide jusqu'à 2 bar [2].
- La pression ne doit pas baisser de plus de 0,5 bar en 30 min. !
- La pression ne doit pas baisser de plus de 0,5 bar en 30 min. !
- Tirer le bouton rouge de la soupape de sécurité à des fins de contrôle [3].
- La pression doit s'échapper.
- La pression doit s'échapper.
Remplissage du réservoir d'alimentation en eau
- Verser de l'eau dans le réservoir [1].
- Contrôler le niveau de remplissage sur le tuyau [2].
- Bouger plusieurs fois le tuyau transparent raccordé au réservoir de haut en bas [3].
- Les niveaux de liquide dans le tuyau et le réservoir s'équilibrent. Le niveau de liquide visible dans le tuyau correspond alors au niveau de remplissage dans le réservoir, lisible sur la graduation.
- Les niveaux de liquide dans le tuyau et le réservoir s'équilibrent. Le niveau de liquide visible dans le tuyau correspond alors au niveau de remplissage dans le réservoir, lisible sur la graduation.
Préparation du réservoir d'alimentation en eau
- Visser la pompe dans le réservoir [1].
- Pousser la poignée de pompe vers le bas et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre [2].
- La poignée de pompe est déverrouillée.
- La poignée de pompe est déverrouillée.
- Établir une pression de 2 bar environ dans le réservoir [3].
- La pression maximale ne devrait pas dépasser 6 bar (trait rouge sur le manomètre). Si la pression maximale est dépassée, la soupape de sécurité réagit et décharge la surpression.
- La pression maximale ne devrait pas dépasser 6 bar (trait rouge sur le manomètre). Si la pression maximale est dépassée, la soupape de sécurité réagit et décharge la surpression.
- Pousser la poignée de pompe vers le bas et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- La poignée de pompe est verrouillée.
- La poignée de pompe est verrouillée.
Utilisation
- Brancher le raccord femelle du réservoir d'alimentation en eau sous pression au raccord mâle [1].
- Actionner le robinet.
- L'alimentation en liquide commence.
- La quantité de liquide peut être régulée à l'aide du robinet.
- L'alimentation en liquide commence.
- Le cas échéant, pomper si la pression tombe sous 1 bar [2].
- Si le réservoir est vide, faire l'appoint.
Après l'utilisation
- Tirer le bouton rouge de la soupape de sécurité vers le haut jusqu'à ce que le réservoir soit complètement exempt de pression.
- Fermer le robinet et débrancher le raccord femelle du raccord mâle [1].
- Verrouiller la poignée de pompe.
- Dévisser la pompe et l'enlever du réservoir.
- Vider l'eau résiduelle du réservoir.
- Essuyer le réservoir d'alimentation en eau avec un chiffon humide.
- Enrouler le tuyau autour du réservoir et enficher le raccord femelle sur l'embout à emboîtement du réservoir d'alimentation en eau [2].
- Ranger le réservoir d'alimentation en eau pour le sécher et le stocker dans un environnement sec, à l'abri du rayonnement solaire et du gel.
Entretien et nettoyage
Entretien et maintenance
- Contrôler régulièrement l'appareil.
- Nous recommandons de faire contrôler par un expert l'extérieur tous les 2 ans, l'intérieur tous les 5 ans, et la solidité tous les 10 ans
- Nous recommandons de faire contrôler par un expert l'extérieur tous les 2 ans, l'intérieur tous les 5 ans, et la solidité tous les 10 ans
- Désassembler la pompe [1], graisser le joint torique [a] et le manchon [b].
- Toujours procéder à ces travaux d'entretien après 50 utilisations, et cependant au moins une fois par an !
Aide au dépannage
En cas de défaillances non énumérées dans ce tableau ou auxquelles il n'est pas possible de remédier sans aide, contacter le S.A.V. Hilti .Tableau des défaillances
| Défaillance |
Causes possibles |
Solution |
|---|---|---|
| La pression ne s'établit pas dans le réservoir d'alimentation en eau |
Pompe pas fermement vissée |
|
| Joint torique sur la pompe défectueux |
|
|
| Manchon défectueux |
|
|
| Du liquide sort par le haut de la pompe |
Disque de soupape encrassé ou défectueux |
|
| La soupape de sécurité décharge trop tôt la pression |
Soupape de sécurité défectueuse |
|
| Le manomètre n'indique aucune pression dans le réservoir |
Manomètre défectueux |
|
Recyclage
Ne pas jeter ce produit dans les ordures ménagères !
Les appareils Hilti sont fabriqués pour une grande partie en matériaux recyclables. Le recyclage présuppose un tri adéquat des matériaux. Hilti reprend les appareils usagés dans de nombreux pays en vue de leur recyclage. Consulter le service clients Hilti ou un conseiller commercial.
Informations du constructeur
Les produits HILTI DWP10 de la série 3585 satisfont aux exigences de la directive sur les équipements sous pression 2014/68/EU et portent le marquage CE.En cas de questions sur les conditions de garantie, veuillez vous adresser à votre partenaire Hilti local.