Chevilles chimiques en capsules incassables

Moins de pertes et plus de fiabilité avec la capsule souple haute performance HVU2, pour ancrage dans le béton

Avantages pour les installateurs

Un classique réinventé : la capsule HVU2 est une nouvelle cheville chimique en capsule souple adaptée aux conditions de chantier les plus difficiles. Elle est simple à installer et offre une finition soignée. Les améliorations importantes apportées au niveau des données techniques concernant le béton fissuré et le carottage diamant garantissent son utilisation dans un grand nombre d’applications avec des reprises de charges élevées.

1 / 4
Incassable

Il est temps de passer des capsules en verre aux capsules souples incassables. Nos capsules souples HVU2 garantissent la quantité nécessaire pour chaque point de fixation. Leur emballage souple offre une plus grande flexibilité lors de la mise en œuvre en sous face de dalle ou lorsque le trou de forage est irrégulier.

2 / 4
Facile à installer

Le dosage précis de chaque capsule permet de réduire le volume et ainsi réduire les pertes de résine au minimum. Un nouvel outil de pose est déjà inclus dans chaque boite de tiges filetées HAS (M8 à M16). Cet outil vous permet d’installer les chevilles HVU2 avec une visseuse ou un perforateur.

3 / 4
Installation fiable

Un abrasif minéral contenant du corindon assure un broyage fiable et complet de l’emballage lors de l’installation de la tige. Ce matériau abrasif extrêmement dur, rend également le trou de forage rugueux. Cela permet une installation fiable sans avoir besoin d'une rugosité supplémentaire pour les trous percés au diamant ou permet de supprimer les étapes de brossage des trous forés au perforateur - 4 coups de pompe soufflante suffiront.

4 / 4
Séchage instantané

A partir de 20°C, 5 minutes suffisent à la cheville chimique HVU2 pour garantir un séchage complet du scellement et vous permettre de mettre en charge la cheville. Gain de productivité assuré, la mise en charge est quasi instantanée.

Avantages pour les ingénieurs

La cheville chimique en capsule souple HVU2 s'adapte aux trous irréguliers

Facilite la conception

Le système de capsule souple HVU2 est intégré dans notre logiciel de dimensionnement PROFIS Engineering Cela vous permet d’éditer une note de calcul en quelques clics.

Fiable en toutes circonstances

Les conditions de chantier peuvent être difficiles. Pour sceller les tiges filetées dans le béton, les chevilles chimiques doivent alors résister aux fortes températures et aux chocs. Nos capsules souples HVU2 ont été testées dans des conditions de chantier extrêmes, vous êtes ainsi assuré de la qualité de la fixation.

Plus économique

Selon le nombre de points de fixation requis, les capsules souples HVU2 peuvent s'avérer plus économiques que des systèmes d’injection comme les résines de scellement chimique HIT-RE 500 V3 ou HIT-HY 200-A. En effet, les capsules ne demandent pas d’autre équipement que l’outil de pose inclus dans nos boites de tiges HAS

Une technologie améliorée

En matière d’avancée technique, la capsule HVU2 est unique en son genre. Elle assure une capacité de charge élevée dans le béton fissuré et non fissuré et dans les trous carottés. C’est la solution idéale pour les charges lourdes en sous face de dalle et sur radier.

Applications

Les chevilles chimiques en capsule souple HVU2 Hilti sont adaptées pour toutes les applications nécessitant un nombre de fixations réduit.

Structures métalliques

  • Idéale pour les petites séries - en sous face de dalle - et pour les utilisateurs à la recherche d’une solution tout-en-un.
  • Capacité de charge élevée dans le béton fissuré et non fissuré.
Cheville chimique en capsule souple Hilti HVU2 pour béton fissuré et non fissuré

Installation en sous face de dalle

  • Utilisable dans le béton fissuré et non fissuré.
  • Temps de séchage quasi instantané - 5 minutes à partir de 20 °C - pour une mise en charge rapide.
Cheville chimique en capsule souple HVU2 Hilti pour la pose de machines sans dégagement de poussière

Installation de machines

  • Les chevilles chimiques en capsules souples sont incassables.
  • Elles assurent une installation propre, facile et sans poussière avec l’utilisation d’une mèche creuse (système SafeSet).
Les chevilles chimiques en capsules souples HVU2 Hilti sèchent quasi instantanément et sont adaptées à la fixation de supports de façade

Fixation de supports de façade

  • Le temps de durcissement quasi instantané - 5 minutes à partir de 20 °C -  assure une installation fiable et performante.
  • Installation sans poussière avec l’utilisation d’une mèche creuse (système SafeSet).

Spécifications techniques

Critères

Caractéristique

Matériaux supports

Béton fissuré et non fissuré

Applications recommandées

Toutes les applications d'ancrage

Catégorie

Ancrage chimique de type capsule

Temps de séchage à +20°C

5 minutes

Validations ETE

ETE-16/0515 pour l'ancrage

Type de charge

Statique

Diamètres de tige d'ancrage

M8 – M20

Outil d’implantation

Visseuses M8 – M16, perforateurs de toutes tailles

Méthode de forage
 

SafeSet avec mèches creuse Hilti

Oui

Mèches pour perforateurs

Oui

Carottage au diamant

Oui

État du matériau de base

 

Sec

Oui

Humide

Oui

Rempli d'eau

Non

Sous-marin

Non