Construire des planchers mixtes acier et béton

Pour réaliser vos planchers mixtes acier-béton, les connecteurs X-HVB Hilti permettent une optimisation maximale de la dalle ainsi qu’un gain de productivité

Structure mixte

Connecteur hilti plancher mixte acier beton

La solution de connexion de planchers mixtes par clouage permet de réduire le coût total d’installation. L’objectif est d’abord d’assurer la liaison mécanique entre les poutres en acier et la dalle en béton : le béton participe au travail de la structure ; la résistance est augmentée et les déformations diminuées. 

Cette solution est bien sûr idéale pour la construction neuve, mais aussi pour la rénovation de bâtiments pour lesquels la connexion en goujons soudés n’est pas toujours réalisable. Autre avantage, la connexion par clouage permet une mise en œuvre simple et directe sur chantier, sans être affectée par les conditions climatiques et sans devoir pré-percer les bacs.

Mémo : les avantages de la structure mixte acier et béton 

Pour les constructions traditionnelles courantes, telles les planches à structure métallique, la dalle béton sert de plateforme aux surcharges. Les poutres et solives métalliques, qui supportent la dalle béton, quant à elles, sont calculées de manière indépendante.

Force est de constater que la liaison mécanique entre les matériaux acier et béton permet d’accroître la résistance en flexion du système :

  • Le béton a une bonne résistance à la compression. Cette résistance est, elle-même, négligeable en traction
  • L’acier se comporte aussi bien en traction qu’en compression. Il n’existe dès lors plus de problèmes d’instabilités dans les zones comprimées. 

Bénéfice de la connexion acier - béton

Quels sont les avantages de la connexion acier – béton avec les connecteurs X-HVB ?

Fissure du béton sur une poutre fléchie

Sans connexion : les moins !

Pour une poutre fléchie, composée d’une poutre métallique et d’une dalle béton sans liaison entre les deux, les éléments fléchissent de manière indépendante.
Par conséquent, il y a un glissement entre les matériaux. La dalle ne participant pas à la résistance à la flexion, le béton se fissure et devient un poids mort.

Connecteurs X-HVB entre l'acier et le béton pour renforcer la structure

Avec connexion : les plus ! 

Grâce à la liaison entre les matériaux acier et béton, les glissements sont empêchés et la section se comporte de façon monolithique. Ainsi, la dalle béton est comprimée et l’acier est sollicité en traction. La construction est stable.

Les autres atouts des connecteurs Hilti

  • Un design unique : le clou X-ENP 21 HVB a été développé par les ingénieurs Hilti exclusivement pour le connecteur HVB 
  • Le respect de l’environnement : les cartouches Hilti utilisées sur le cloueur DX 76 PTR sont « clean tech » ; les matériaux lourds tel que le plomb sont éliminés. 
  • La seule solution à offrir des données et une validation au feu
  • Le plus ? L’obtention des meilleures données sur les connecteurs de petite taille

Vidéo de pose

Mode d’emploi du connecteur X-HVB : tout comprendre en moins de deux minutes !

Neuf ou réhabilitation

Les connecteurs X-HVB ? La solution simple et rapide pour construire des planchers en acier et béton pour les constructions neuves et les réhabilitations

Ossature métallique sur une construction neuve

Construction neuve

En construction neuve, les connecteurs sont intégrés dès la conception, en complément de l’ossature métallique et d’un élément coffrant (bac collaborant ou prédalle béton). L’emploi de connecteurs permet une diminution significative du poids des poutres et solives jusqu’à 30 %.

Dalle de béton sur un chantier de réhabilitation

Réhabilitation

En réhabilitation, les connecteurs sont utilisés sur les poutres métalliques existantes. Grâce à la mise en œuvre d’une dalle mince de béton, ils permettent d’augmenter de manière significative la résistance et les surcharges d’exploitation.

Détails des connecteurs acier-béton Hilti

Intérêt des connecteurs :

  • Diminution des épaisseurs de planchers
  • Allègement de la structure
  • Facilité de pose sans soudure
Renforcement du plancher existant avec les connecteurs Hilti

 L’intérêt est de venir renforcer le plancher existant sans déposer la structure en place :

  • Renforcement du plancher existant sans déposer la structure 
  • Conservation du plancher en place
  • Diminution des gravas à évacuer
  • Absence de poutrelles à acheminer et éliminer 
  • Utilisation des augets comme coffrages perdus

Avantages connecteurs

Les autres atouts des connecteurs Hilti

  • Un design unique : le clou X-ENP 21 HVB a été développé par les ingénieurs Hilti exclusivement pour le connecteur HVB
  • Le respect de l’environnement : les cartouches Hilti utilisées sur le cloueur DX 76 PTR sont « clean tech » ; les matériaux lourds tel que le plomb sont éliminés. 
  • La seule solution à offrir des données et une validation au feu
  • Le plus ? L’obtention des meilleures données sur les connecteurs de petite taille

Etude technique

Une économie de 15% minimum par chantier

Schéma comparatif entre méthode traditionnelle sans connexion et méthode avec connecteurs X-HVB

Gagnez en rentabilité

Comparaison entre une construction neuve avec et sans connecteurs X-HVB (cas basique).

Faites une demande d’étude et réalisez des économies sur vos chantiers.

Bénéficiez d’une assistance technique gratuite durant toute la durée de votre chantier

  • Sur simple demande d’étude, Hilti vous adresse des recommandations étayées par ses notes de calculs selon les informations communiquées.
  • Hilti forme vos collaborateurs poseurs à l’utilisation des connecteurs X-HVB.
  • Hilti vous assure une assistance sur chantier, si besoin.
  • Hilti garantit tous ses produits en termes de qualité et de services