Cloueur sans fil BX 3-ME (02)
New productArticle #r8843642
Cloueur sans fil 22 V pour applications de plomberie et électricité
- Dimensions (LxlxH): 473 x 134 x 280 mm
- Poids total du corps: 3.331 kg
- Entrée des fixations: 20 clous
Caractéristiques et applications
- Technique de fixation directe sans combustion Hilti de deuxième génération - Pour une fixation fiable et de haute qualité sur le béton, l'acier et certains types de maçonnerie pleine
- Fonctionnement sans combustion - pas de cartouche de gaz ni de cartouche de poudre à stocker et jeter
- Fixe jusqu'à 800/500/400 fixations avec une seule charge de batterie (selon le modèle de batterie B22 - 5,2 Ah, 3,0 Ah ou 2,6 Ah)
- Peut être utilisé avec des clous en bande et unitaires, tels que des goujons filetés - capacité du chargeur de 20 clous
- Conçu pour une productivité élevée - Vitesse de fixation de 1,3 clou par seconde
- Fixation de câbles et conduits sur planchers, murs et plafonds en béton, maçonnerie pleine ou acier
- Fixation de différentes installations électriques légères sur planchers, murs et plafonds en béton, maçonnerie pleine ou acier
- Fixations de conduits de chauffage sur plancher en béton
- Convient à diverses applications de fixation de charges légères dans le béton, la maçonnerie pleine ou l'acier
- Fixation de rails pour cloisons sèches sur planchers, murs et plafonds en béton, maçonnerie pleine ou acier - l’utilisation du nez spécial IF est recommandée
Données techniques
Documents et vidéos
Conseil et assistance
Cloueur électrique BX 3-ME 02
Découvrez les nouvelles fonctionnalités de notre cloueur sur batterie
Avec une cadence de tir améliorée - jusqu'à 800 fixations par charge - et un vrai confort d'utilisation, notre dernière génération de cloueur électrique BX 3-ME améliore votre productivité sur les chantiers.
Vos avantages avec le cloueur électrique BX 3-ME
Simple d'utilisation
• Equipé d’une batterie 22 V compatible avec notre plateforme composée de plus de 20 appareils
• Moins de recul, de bruit et de vibrations pour plus de confort
• Distance d'appui courte et souple pour moins d'efforts lors de la fixation
• Technologie mécanique ne nécessitant pas d'entretien
Polyvalent : béton, acier et maçonnerie
• Gain de productivité : 6 fois plus rapide que la méthode traditionnelle (percement + marteau)
• Pas de réglage pour une facilité d'emploi
• Technologie mécanique pour une énergie constante
• Large portefeuille d’éléments de fixation pour électriciens et plombiers
Haute qualité de fixation
• Clous développés spécifiquement pour le BX 3 afin d’augmenter le taux de réussite de vos fixations
• Homologation européenne (ETE) sur le système complet
• Système « Tripod » (triple appui) pour vous assurer un tir à 90° sur votre support
Un outil connecté
Le cloueur BX 3-ME 02 est doté d'une connectivité bluetooth directement reliée à notre application Hilti ON!Track.
Vous accédez en temps réel à toutes les informations relatives à votre cloueur :
- Identification de l'outil grâce à un signal sonore - Nombres de réparations effectuées sur votre cloueur - Date de fin de garantie - Suivi de votre consommation de clous
L'app Hilti ON!Track version gratuite vous permet également de :
- Commander vos clous et autres consommables - Organiser la prise en charge SAV de votre cloueur