Aspirateur de chantier sans fil

Compact, portable et puissant

Destiné aux applications sèches, découvrez le VC 5-A22, notre aspirateur de chantier sans fil professionnel pour vos petits travaux de nettoyage.

Aspirateur sans fil professionnel VC 5-A22

Combien de fois avez-vous regretté, sur le chantier, de devoir transporter votre aspirateur lourd et encombrant pour des petits travaux de nettoyage ? Ce temps-là est révolu ! 

La gamme d’aspirateurs professionnels Hilti continue de se développer avec son dernier-né, l'aspirateur de chantier sans fil VC 5-A22. Compact, portable et puissant, le VC 5-A22 est le premier aspirateur à sec de la marque à fonctionner entièrement sur batterie. 

Quelques chiffres

4.3 kg

Poids
Facile à manipuler et confortable à porter

2.5 m

Tube
Tube flexible avec deux têtes d’aspiration supplémentaires

5 L

Réservoir
Capacité et fonctionnement avec ou sans sac filtrant

40 min

Autonomie
Mode ÉCO offrant des performances constantes

Cinq choses à savoir sur notre aspirateur de chantier sans fil

Téléchargement 

Premier aspirateur portable destiné aux applications sèches, ce modèle est l’accessoire idéal de tout chantier de construction. Pesant seulement 4,3 kg et équipé d’une bandoulière intégrée, l’aspirateur sans fil VC 5-A22 est aussi facile à manipuler que confortable à porter. Son format compact permet également un stockage facile dans tous les types de véhicules. Son tube flexible de 2,5 mètres et ses deux têtes d'aspiration supplémentaires permettent au VC 5-A22 d’accéder facilement à toutes les zones à nettoyer. Le réservoir d'une capacité de 5 litres, en fonctionnement avec ou sans sac filtrant, permet de garder le VC 5-A22 prêt à l’emploi. 

L’aspirateur à sec Hilti VC 5-A22 vous offre les performances dont votre entreprise a besoin :

  • Excellente puissance d’aspiration qui élargit la palette des opérations de nettoyage et d’extraction de poussière possibles. De plus, sa classification dans la catégorie des aspirateurs de classe L selon la norme EN 60335-2-69 certifie son efficacité pour ramasser plus de 99 % des poussières d'une taille de grain de moins de 2 microns.
  • Mode ÉCO qui offre des performances constantes jusqu’à 40 minutes. 
  • Le nettoyage du filtre se fait d’une simple pression de bouton, garantissant une puissance d’aspiration ininterrompue
  • Compatibilité totale avec la plate-forme de batteries 22 volts.

Pour une gamme de puissance optimale, nous vous recommandons d’utiliser l’aspirateur avec notre batterie B 22/5.2.

Ce qu’en disent ceux qui l’ont testé

« C’est très pratique de pouvoir désencrasser manuellement le filtre. »

Julien Lasauge
Colibri

Regarder la vidéo

Nos aspirateurs professionnels de chantier