Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Moteur sans charbon haute efficacité prolongeant la durée de vie de l'outil et permettant une autonomie accrue
  • Trois vitesses et régulation électronique de la vitesse pour passer facilement d'une vitesse de vissage à l'autre
  • Poignée et détente ergonomique pour une maniabilité et un confort de travail maximal lors des longues périodes d’utilisation
  • Mandrin hexagonal robuste 1/4" po à emmanchement clic
  • Quatre ampoules LED lumineuses disposées autour du mandrin pour éclairer directement l’aire de travail
Applications
  • Vissage de vis autoperceuses et autotaraudeuses jusqu'au Ø 4,8 mm dans l'acier
  • Vissage de vis à béton HUS de 6 mm de diamètre dans la maçonnerie et le béton
  • Vissage de vis Spax jusqu'à 8 mm de diamètre dans le bois
  • Vissage de chevilles HRD de Ø 8-10 mm dans la maçonnerie et le béton
  • Perçage dans le bois avec les mèches bois plates WDB-S

Services

Fleet Management
Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
  • Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
En savoir plus sur la gestion de parc machines
Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Service de réparation d'outillage

  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • Garantie produit couvrant les irrégularités de pièces et de fabrication, tant que nous entretenons l'outil
En savoir plus sur notre service de réparation d’outillage

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance