Collier coupe-feu pour câble CFS-CC
New productArticle #r978938
Solution pour la rénovation des passages de câbles étanches colmatés à 100 % et sans enlever les anciens coupe-feu existants
- Matériaux support: Béton, Béton aéré, Cloison sèche, Maçonnerie, Bois
- LEED COV: 5.4 g/l
- Diamètre: 150 mm
Caractéristiques et applications
- Convient pour les câbles individuels et les faisceaux de câbles nouveaux et existants dans les planchers et les murs
- Repénétrable pour permettre l'augmentation ultérieure du nombre de câbles
- Convient pour les ouvertures d'un diamètre max. de 4" ou 108 mm (avec ou sans manchon)
- Simple et propre - Sans enduit, aucun matériau de colmatage requis et faible taux de COV
- Résout les problèmes - Câbles en courbure, câbles proches des murs/sol et application sur les bords (demi-collier)
- Câbles et torons de câbles en traversées de dalle ou de voile
- Pour installation neuve ou remise en conformité
- Pénétration de membranes
- Certains câbles coaxiaux, conduits et faisceaux de conduits, applications de climatiseurs à unités séparées et conduits de fumée
- Câbles en courbure et les câbles à proximité du mur ou du sol
Données techniques
Documents et vidéos
Conseil et assistance
Calfeutrement des baies électriques en rénovation
Lors de travaux de rénovation, l’installation de produits coupe-feu peut être complexe. Découvrez nos solutions
Vidéos tutorielles
Comment poser un collier coupe-feu pour câbles CFS-RCC
Que faire en cas d'ouverture bouchée avec un matériau inadapté ?
Grâce aux solutions Hilti, les traversées électriques peuvent retrouver leur résistance au feu sans effort (jusqu’à 200 x 600 mm d’ouverture)
Comment poser un collier coupe-feu pour câbles CFS-CC
Que faire en cas d'ouverture à fort taux de remplissage ou lorsque l’occupation des câbles empêche de remplir la trémie ?
Les solutions homologuées Hilti permettent de traiter ces ouvertures en toute simplicité (jusqu’à Ø108 mm d’ouverture)
Comment poser un disque coupe-feu CFS-D 25
Comment calfeutrer un passage de câble léger - Ouverture max Ø 25 mm
Même sans ouverture, le câble retrouve sa résistance à l’incendie avec le disque coupe-feu CFS-D 25
Conseil technique
Besoin d'aide sur le choix de votre solution coupe-feu ?
Nos experts sont disponibles du lundi au vendredi, de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Contactez-les au 01 41 04 53 31 ou par email