Commandez sans compteAchat rapide et sécurisé en 2 étapesEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Spécialement conçue pour un résultat optimal dans l'asphalte
  • Design des segments en carbure optimisé pour éviter l’usure prématurée de la lame
  • Conçue pour équilibrer les performances de coupe et la longévité de la lame diamant
  • Flèches indiquant le sens de rotation gravées sur le disque pour une bonne lisibilité et un confort maximal
Applications
  • Découpe d'asphalte
  • Utilisation avec les scies basse puissance (5-18 HP / 4-13 kW)

Données techniques

Conseil et assistance