Coffrets pour burineurs

Coffret TE 106 #228781

Coffret rigide pour stocker et transporter votre burineur Hilti et ses accessoires

  • Types: Coffrets pour outils individuels
  • Compatible avec: Marteaux et burineurs de démolition de mur
  • Dimensions (LxlxH): 495 x 392 x 124 mm

Données techniques

Types
Coffrets pour outils individuels
Compatible avec
Marteaux et burineurs de démolition de mur
Dimensions (LxlxH)
495 x 392 x 124 mm
Équivalent CO2 (KG)
5.5 kgCO2 1
  1. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Permet de protéger votre burineur lors de son stockage et de son transport sur les chantiers
  • Insert robuste pour aider à protéger et simplifier la mise en place de votre outil et de vos accessoires dans le coffret Hilti
  • Poignée double pour un transport facile et sans clé de deux coffrets Hilti d'une seule main
  • Trois plaques de visualisation sur les côtés du coffret Hilti pour indiquer le type d'outil

Applications

  • Transport et stockage d’un burineur spécifique et de ses accessoires