Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant

Flexible de vibreur à béton interne pour une utilisation avec les vibreurs à béton format sac-à-dos sans fil NCV 10-22 Hilti (plateforme de batteries Nuron)

  • Indice de protection IP: IP 67 (fouets NCV 10-22)

Les clients ont également recherché flexible vibreuraiguille vibranteaiguille de vibreurtête vibrante or NCV.

Choisir une option

Diamètre de tête
  • 58 mm
Longueur du tuyau
  • 2 M
  • 3 M
  • 5 M
Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 1 679,00 EUR

Données techniques

Indice de protection IP
IP 67 (fouets NCV 10-22)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Conçu pour les conditions difficiles des chantiers : classification de résistance à l'eau IP67 pour offrir une meilleure résistance aux éclaboussures durant le coulage du béton
  • Changement plus facile – interface enfichable permettant de gagner du temps lors de la fixation d'un flexible de taille différente
  • Optimisation de la polyvalence de votre NVC 10-22 : choisissez parmi 3 diamètres et 3 longueurs de flexible pour vous adapter au mieux au volume de béton à compacter
  • Étiquette ON!Track intégrée : inclut l'étiquette Bluetooth® la plus récente pour la gestion des équipements utilisant Hilti ON!Track

Applications

  • Flexible de vibreur à béton interne pour une utilisation avec les vibreurs à béton format sac-à-dos sans fil NCV 10-22 Hilti

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.