Journées RougesJusqu'au 31 mars, profitez de remises jusqu'à -57 %.Commander maintenant

Batterie Li-ion 22 V polyvalente offrant un équilibre optimal entre poids, puissance et durée de fonctionnement pour l'utilisation avec les outils électriques Nuron

  • Capacité de la batterie: 4.0 Ah
  • Poids: 0.76 kg
  • Dimensions (LxlxH): 155 x 87 x 53 mm

Les clients ont également recherché batterieAccupile 22VB 22 or B22-85.

Choisir une option

Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 229,00 EUR