Nouveau
Mèche de forage métrique TE-YX (SDS Max)
Mèche de forage SDS Max (TE-Y) de qualité supérieure pour des performances exceptionnelles de forage dans le béton armé (métrique)
- Extrémité de connexion: TE-Y (SDS Max)
- Matériau support: Béton armé, Béton, Maçonnerie, Brique, Calcaire
- Fonction: Perçage à percussion
Les clients ont également recherché mèche, foret sds max, meche, trou or foret.
Choisir les options
Diamètre
- 12 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 55 mm
Longueur utile
- 200 mm
- 250 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 520 mm
- 600 mm
- 770 mm
- 800 mm
- 1150 mm
- 1170 mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
- 4 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 129,00 EUR