Réducteur de gravité EXO-T-22
Equilibreur d'outil EXO-T-22 #2341924
Système actif de réduction de gravité lors des applications lourdes de démolition et forage au mur (plateforme de batteries Nuron)
- Taille de courroie: 1800 mm
- Poids: 7.75 kg
- Charge maximale: 17 kg
Les clients ont également recherché exosquelette construction, exosquelette, exosquelette travaux mur, EXO or EXO-T.
Configurer votre kit


Données techniques
- Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Conçu pour des chantiers plus sûrs - meilleure ergonomie et réduction de la fatigue, de la pression sur les épaules et des douleurs dans le bas du dos dues à des tâches longues, répétitives et lourdes
- Sensation zéro-gravité - un système intelligent qui permet de manipuler et d'équilibrer les outils jusqu'à 17 kg sans effort
- Augmente la productivité - rend les travaux de démolition et de forage exigeants plus légers, faciles et rapides
- Transportabilité et accessibilité au quotidien - son bras pliable et son poids de moins de 8 kg vous permettent de l'emmener partout et de l'utiliser même dans les positions les plus difficiles
- Attirer et fidéliser les meilleurs membres de l'équipe – les exosquelettes de construction contribuent au bien-être de la main-d'œuvre en aidant à réduire les congés de maladie causés par un travail éprouvant sur le plan physique
Applications
- Idéal pour les tâches continues ou répétitives sur mur, des genoux au niveau de la tête
- Plus d'angles de forage - permet de nouvelles positions de forage, notamment au-dessus des épaules
- Démolition – apporte un soutien lors des travaux de démolition lourde ou d'abattage horizontal des murs, de bouchardage et de piquage avec les perforateurs
- Forage en série - apporte un soutien lors des travaux de perforation pour pose de fers d'armature
Services

Service de réparation HILTI
- 3 ou gratuit. Récupérez votre outil réparé et nettoyé en 3 jours ou la réparation vous est offerte
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge

Fleet Management
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
Vidéos produits
Conseil et assistance

Mission : faciliter la démolition de murs et les perçages
Gagnez en précision, productivité et sécurité lors des travaux difficiles sur les murs grâce à l’exosquelette EXO-T
Accroître votre productivité tout en faisant moins d’efforts, ça vous tente ? Et si toutes vos équipes pouvaient réaliser n’importe quelle tâche avec des outils lourds, comme la démolition de murs et les perçages difficiles pour la pose de fers d’armature ?
Notre exosquelette sur batterie équilibre et prend en charge le poids de vos outils, rendant les burineurs et perforateurs lourds plus faciles à porter et utiliser. Adopter l'EXO-T, c'est rendre le travail de vos équipes plus efficace, moins éprouvant et leur permettre de travailler en toute sécurité et avec précision.

Mission : réduire les douleurs et la fatigue musculaire grâce à l'EXO-T
Rendez la démolition de murs et les percements en série plus sûrs pour vos équipes
L’exosquelette EXO-T fonctionne sur batterie. Il utilise un système de poulies motorisées contrôlées par un logiciel intelligent pour redistribuer constamment et automatiquement le poids de l’outil sur vos hanches pendant que vous travaillez. Résultat ? Les burineurs et perforateurs vous paraissent merveilleusement légers, alors qu’ils pèsent jusqu’à 17 kg en réalité.
L’exosquelette permet à vos équipes de travailler plus confortablement et en adoptant de meilleures postures lors de travaux face à un mur, à des hauteurs allant des hanches à la tête. Dans le cadre d’un plan de sécurité global, le déploiement de notre exosquelette contribue à réduire la fatigue, les douleurs musculaires et même les blessures.

Mission : assurer une productivité maximale pour les travaux au mur
Gagnez en vitesse et en précision grâce à l’exosquelette EXO-T
Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la construction, vous peinez peut-être à trouver du personnel pour effectuer les travaux difficiles comme la démolition de murs ou les perçages répétitifs pour la pose de fers à béton. Bonne nouvelle : grâce à l’exosquelette EXO-T, les membres de vos équipes seront plus nombreux à pouvoir s’atteler à ce type de tâches, l’EXO-T leur permettant de manipuler sans effort des outils relativement lourds. Avantage supplémentaire : le poids n’est plus déterminant dans le choix de l’outil. Seule l’efficacité compte. Vous gagnez donc en productivité sur toute la ligne.

Mission : simplicité d’utilisation et portabilité totale
Conception légère de type sac à dos pour plus de flexibilité sur le chantier
L’EXO-T se porte tel un sac à dos de randonnée. Pour l’ajuster, il suffit de régler les sangles au niveau des hanches et des épaules. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à placer le perforateur ou le burineur dans l’un de nos deux porte-outils robustes spécialement conçus pour l’EXO-T et vous voilà prêt !
Vous devez vous déplacer sur le chantier ? L’EXO-T pèse moins de 8 kg et est équipé d’un bras pliable pour faciliter le transport. Pour plus de commodité, il est alimenté par les mêmes batteries Nuron que nos burineurs et perforateurs.
Questions fréquentes sur l'exosquelette EXO-T
Pour aller plus loin
Un exosquelette pour vos travaux au-dessus des épaules
Optimisez l’efficacité sur votre chantier et combattez la fatigue et les douleurs causées par les tâches répétitives au plafond grâce à notre exosquelette des épaules EXO-S.
Votre partenaire sécurité
Le secteur de la construction reste l’un des plus dangereux. Chez Hilti, nous sommes à vos côtés pour contribuer à créer une industrie plus sûre pour tout le monde.
Une seule plateforme pour tous vos outils
Et si vous remplaciez vos différentes plateformes de batteries et autres sources d’alimentation par une seule plateforme de batteries ultra-performante ?