Aspirateur de chantier VC 5L de classe L





Aspirateur de chantier puissant pour les nettoyages quotidiens du chantier (à sec et à eau), cuve de 20 l
- Contenance en eau: 20 l
- Capacité du réservoir: 30 l
- Capacité en poussière: 23 kg
Les clients ont également recherché aspirateur professionnel, aspirateur filaire, aspirateur de chantier, VC5L or VC 5L.
Choisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
À partir de 422,00 EUR
Données techniques
Contenance en eau
20 l
Capacité du réservoir
30 l
Capacité en poussière
23 kg
Classe de poussière
L
Application
Nettoyage, Extraction d’eau, Carottage à eau
Source d'alimentation
Filaire
Capacité d'aspiration
74 l/s
Dimensions (LxlxH)
530 x 380 x 500 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
11 kg
Documents
pdf Mode d'emploi VC 5 L/M, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, croate, hongrois, italien, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, chinois, serbe [ 4.5 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Pour les nettoyages quotidiens – un aspirateur robuste filaire mais maniable permet de garder votre chantier propre
- Conçu pour une meilleure mobilité – les roues en caoutchouc, l’encombrement compact, les poignées ergonomiques et le trolley de transport en option facilitent le déplacement de l’aspirateur depuis votre fourgon et autour de votre chantier
- Nettoyage du filtre – bouton-poussoir de nettoyage du filtre pour éliminer la poussière et les bouchons afin de maintenir des performances d'aspiration élevées et d'accélérer le nettoyage
- Stockage d'accessoires en option – tubes, câbles et buses à portée de main, réduisant le temps d'installation (disponibles séparément)
- Moins de poussière pour plus de sécurité – aide à réduire l’exposition quotidienne aux poussières nocives et augmente la visibilité pour des chantiers plus sûrs
Applications
- Aspiration à eau et à sec de la poussière de construction, des copeaux de bois et autres déchets de chantier
- Nettoyage de grandes surfaces de plancher – la buse de plancher extra-large (en option) vous offre une solution beaucoup plus rapide que le balayage
- Aspirateur de classe L – pour capturer 99 % de la poussière d’une taille de grain de moins de deux microns
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.
Produits recommandés
Autres accessoires et pièces de rechange à utiliser avec les aspirateurs de chantier ou extracteurs de poussière Hilti
Buses et tuyaux de rechange destinés aux aspirateurs de chantier ou aspirateurs de poussière Hilti
Sacs de récupération de la poussière en plastique pour les applications à sec, recommandés pour la poussière minérale
Services
Service de réparation HILTI
- 3 ou gratuit. Récupérez votre outil réparé et nettoyé en 3 jours ou la réparation vous est offerte
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
Fleet Management
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.