Cloueur à poudre DX 351 M&E



Cloueur à poudre entièrement automatique à rendement élevé pour les fixations en plomberie et électricité
- Dimensions (LxlxH): 404 x 56 x 164 mm
- Poids: 2.2 kg
- Entrée des fixations: Unitaire
Les clients ont également recherché Petard, Clouteur, Clouteuse, Cloueuse a poudre or Pistolet.
Choisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
À partir de 868,99 EUR
Données techniques
Dimensions (LxlxH)
404 x 56 x 164 mm
Poids
2.2 kg
Entrée des fixations
Unitaire
Longueurs des fixations
12 - 47 mm
Type de cartouche
.27 calibre court, 6.8/11 M10
Retour automatique du piston
Oui
Bluetooth
Non
ON!Track version gratuite
Oui
Puissance (max.)
245 J
Régulateur de puissance
Oui
Type de piston
X-P8S-351
Documents
pdf DX 351 - Compatibilité des accessoires et consommables, anglais [ 344.3 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Productivité élevée - retour entièrement automatique du piston et transport des cartouches
- Grande commodité – léger, faible recul et peu bruyant
- Perche disponible pour les travaux au plafond
- Réglage de la puissance assurant une pose optimale des éléments de fixation
- Conversion rapide et facile de cloueur pour la fixation de clous unitaires en cloueur pour la fixation de clous en bande
Applications
- Fixation de divers éléments tels que les gaines et les colliers de câbles sur l'acier et le béton dans les installations électriques
- Fixation des conduits et des boîtes de dérivation électriques
- Fixation des installations de câbles électriques et de données
- Installations suspendues en hauteur des EMTs, des câblages électriques et de données
- Permet d'implanter des goujons filetés sur acier et béton
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.
Produits recommandés
Support de faisceau de câbles avec clou préassemblé ultraperformant pour la fixation de câbles sur le béton dur à l'aide de cloueurs à poudre
Attache métallique avec clou préassemblé pour béton, compatible avec les cloueurs à poudre
Clou unitaire pour la fixation dans le béton et l'acier à l'aide de cloueurs à poudre
Services
Service de réparation HILTI
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
Fleet Management
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
LifeTime Services
- 2 ans de réparation gratuite à compter de la date d'achat, incluant pièces d'usure, expédition et main d'œuvre
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés sur toute la période pendant laquelle nous révisons l'outil
- Après chaque nouvelle réparation payante, 6 mois de réparation gratuite
- Collecte et livraison