Cloueur à poudre DX 76 PTR






Cloueur à poudre semi-automatique haute productivité pour la fixation de tôle métallique
- Dimensions (LxlxH): 464 x 104 x 352 mm
- Poids: 4.37 kg
- Entrée des fixations: en bande
Les clients ont également recherché Petard, Clouteur, Clouteuse, cloueuse a poudre or pistolet.
Choisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
À partir de 1 539,99 EUR
Données techniques
Dimensions (LxlxH)
464 x 104 x 352 mm
Poids
4.37 kg
Entrée des fixations
en bande
Longueurs des fixations
19 - 21 mm
Type de cartouche
6.8/18 M10
Retour automatique du piston
Non
Bluetooth
Non
ON!Track version gratuite
Non
Puissance (max.)
563 J
Régulateur de puissance
Oui
Type de piston
X-76-P-ENP-PTR
Documents
pdf Guide de démarrage rapide DX 76 [ 10.6 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Le système PTR offre une excellente qualité de fixation, même sur supports minces d’épaisseur 3 mm et plus
- Chargeur de clous et conception robuste pour plus de fiabilité, de vitesse et d’efficacité
- Cadence de fixation moyenne : 600 fixations par heure
- Montage et démontage faciles pour entretien sur site – aucun outil requis
- Conception ergonomique avancée
Applications
- Fixation de panneaux en métal composite sur des structures en acier d'une épaisseur minimum de 3 mm (1/4") pour couverture composite
- Fixation de toiture métallique sur structure acier d’épaisseur mini. 6 mm (1/4") pour couverture métallique
- Fixation de plateaux de bardage sur structure acier d’épaisseur mini. 6 mm (1/4") pour bardage métallique
- Fixation d'éléments de caillebotis sur des structures en acier à l'aide d'accessoires pour caillebotis
- Fixation de connecteurs pour planchers mixtes sur structure acier avec accessoires HVB
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.
Produits recommandés
Clou unitaire pour la fixation de tabliers métalliques sur des structures légères en acier à l'aide du cloueur à poudre DX 76
Clous en bande pour la fixation de tabliers métalliques sur des structures légères en acier à l'aide du cloueur à poudre DX 76
Clou unitaire pour la fixation de tabliers métalliques sur des structures en acier à l'aide du cloueur à poudre DX 76
Clous en bande pour la fixation de tabliers métalliques sur des structures en acier à l'aide des cloueurs à poudre DX 76 et DX 9
Services
Service de réparation HILTI
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
Fleet Management
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
LifeTime Services
- 2 ans de réparation gratuite à compter de la date d'achat, incluant pièces d'usure, expédition et main d'œuvre
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés sur toute la période pendant laquelle nous révisons l'outil
- Après chaque nouvelle réparation payante, 6 mois de réparation gratuite
- Collecte et livraison